Trycktransmitter, MBS 3050, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8700.00 psi

060G3869

Elektrisk anslutning: AMP Econoseal, J-serien, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 3050-3836-G1GB04-2

Produktinformation

Bruttovikt 0.141 Kilogram
Nettovikt 0.131 Kilogram
Volym 0.255 Liter
EAN 5702423211302

 

+ utgång Stift 3
+försörjning Stift 1
- försörjning Stift 2
Antal per förpackningsformat 20 antal
Autofrettage Pressure 1600 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Egensäker Nej
El. ansl. strl. 3 stift
Elektr. ansl. notering Inbyggd
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane
Elektrisk anslutning AMP Econoseal, J-serien
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Fr.membran Nej
Förpackningsformat Multipack
Hög clipping-nivå 98
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] 0.2 %
In scope of WEEE Yes
Internationellt artikelnummer 5702423211302
Just. NP/spann Nej
Kapslingsgrad IP IP67
Kompenserat temp.område [°C] [Max] 80 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min] 0 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max] 176 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min] 32 °F
Legacy part number 162U9907
Låg clippingnivå 4
Medietemperaturområde [°C] [Max] 85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 185 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Noggrannhet, max. +/- FS [%] 1 %
Noggrannhet, normal +/- FS [%] 0.3 %
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Trycktransmitter
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Max] 90 %
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Min] 10 %
SCIP ID nr 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dokumentproduktnamn AKS/MBS
Specification nyckel MBS 3050-3836-G1GB04-2
Strömförsörjning [V] DC [Max] 6 V
Strömförsörjning [V] DC [Min] 5 V
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Svarstid max. [ms] 4 ms
Tr. referens Sealed gauge
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/4
Tryckansl. std DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
Tryckansl. typ G
Tryckanslutning HEX [mm] 27 mm
Tryckområde [bar] [Max] 600 bar
Tryckområde [bar] [Min] 0 bar
Tryckområde [psi] [Max] 8700 psi
Tryckområde [psi] [Min] 0 psi
Tryckstötdämpare Yes
Typ MBS 3050
UK RoHS compliance Yes
Utgångssign. Ratio metric
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överbelastningstryck, max. [bar] 1500 bar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality