Trycktransmitter, MBS 4201, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

060G3725

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 4201-1411-A1AB08-0

Produktinformation

Bruttovikt 0.248 Kilogram
Nettovikt 0.214 Kilogram
Volym 0.393 Liter
EAN 5702423195121

 

+försörjning Stift 1
- försörjning Stift 2
Antal per förpackningsformat 14 antal
ATEX produkt text Ex iA IIC T5..T4 Ga/Gb
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egensäker Ja
El. ansl. strl. Pg 9
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane och hona
Elektrisk anslutning Angular connector
Elektrisk anslutning, standard EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fr.membran Nej
Förpackningsformat Multipack
Godkännande ATEX
CE
Hög clipping-nivå 22.4
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] 0.2 %
In scope of WEEE Yes
Internationellt artikelnummer 5702423195121
Just. NP/spann Nej
Kapslingsgrad IP IP65
Kompenserat temp.område [°C] [Max] 100 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min] 0 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max] 212 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min] 32 °F
Låg clippingnivå 3.6
Medietemperaturområde [°C] [Max] 125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 257 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Noggrannhet, max. +/- FS [%] 1 %
Noggrannhet, normal +/- FS [%] 0.5 %
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Trycktransmitter
SCIP ID nr 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dokumentproduktnamn AKS/MBS
Specification nyckel MBS 4201-1411-A1AB08-0
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Svarstid max. [ms] 4 ms
Tr. referens Gauge (relative)
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/2
Tryckansl. std EN 837
Tryckansl. typ G
Tryckanslutning HEX [mm] 27 mm
Tryckområde [bar] [Max] 2.5 bar
Tryckområde [bar] [Min] 0 bar
Tryckområde [psi] [Max] 36.25 psi
Tryckområde [psi] [Min] 0 psi
Tryckstötdämpare No
Typ MBS 4201
Utgångssign. Current
Utgångssignal [mA] [Max] 20 mA
Utgångssignal [mA] [Min] 4 mA
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överbelastningstryck, max. [bar] 15 bar
Överbelastningstryck, max. [psi] 218 psi

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality