Trycktransmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 20.00 bar, 0.00 psi - 290.00 psi

060G3526

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 3000-2311-A1AB04-0

Produktinformation

Bruttovikt 0.174 Kilogram
Nettovikt 0.153 Kilogram
Volym 0.411 Liter
EAN 5702423184361

 

+försörjning Stift 1
- försörjning Stift 2
Antal per förpackningsformat 14 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Egensäker Nej
El. ansl. strl. Pg 9
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane och hona
Elektrisk anslutning Angular connector
Elektrisk anslutning, standard EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Fr.membran Nej
Förpackningsformat Multipack
Godkännande ATEX
Godkännanden notering ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Hög clipping-nivå 22.4
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] 0.5 %
In scope of WEEE Yes
Internationellt artikelnummer 5702423184361
Just. NP/spann Nej
Kapslingsgrad IP IP65
Kompenserat temp.område [°C] [Max] 80 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min] 0 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max] 176 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min] 32 °F
Låg clippingnivå 3.6
Medietemperaturområde [°C] [Max] 85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 185 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Noggrannhet, max. +/- FS [%] 1 %
Noggrannhet, normal +/- FS [%] 0.5 %
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Trycktransmitter
SCIP ID nr 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dokumentproduktnamn AKS/MBS
Specification nyckel MBS 3000-2311-A1AB04-0
Strömförsörjning [V] DC [Max] 32 V
Strömförsörjning [V] DC [Min] 9 V
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Svarstid max. [ms] 4 ms
Tr. referens Gauge (relative)
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/4
Tryckansl. std EN 837
Tryckansl. typ G
Tryckanslutning HEX [mm] 27 mm
Tryckområde [bar] [Max] 20 bar
Tryckområde [bar] [Min] 0 bar
Tryckområde [psi] [Max] 290 psi
Tryckområde [psi] [Min] 0 psi
Tryckstötdämpare No
Typ MBS 3000
UK RoHS compliance Yes
Utgångssign. Current
Utgångssignal [mA] [Max] 20 mA
Utgångssignal [mA] [Min] 4 mA
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överbelastningstryck, max. [bar] 120 bar
Överbelastningstryck, max. [psi] 1740 psi

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality