Trycktransmitter, AKS 32, 0.00 bar - 34.47 bar, 0.00 psi - 500.00 psi
060G2031
Elektrisk anslutning: Kabel, Tryckansl. typ: NPT, Tryckansl.: 1/8-27, Specification nyckel: AKS 32-6633-A3AC02-0
Elektrisk anslutning: Kabel, Tryckansl. typ: NPT, Tryckansl.: 1/8-27, Specification nyckel: AKS 32-6633-A3AC02-0
Bruttovikt | 0.292 Kg |
Nettovikt | 0.216 Kg |
Volume | 1.109 Liter |
EAN | 5702422067887 |
Bruttovikt | 0.292 Kg |
Nettovikt | 0.216 Kg |
Volume | 1.109 Liter |
EAN | 5702422067887 |
+ utgång | Vit |
+försörjning | Röd |
- försörjning | Svart |
Antal per förpackningsformat | 8 antal |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Egensäker | Nej |
Elektr. ansl. notering | Skärmad |
Elektrisk anslutning | Kabel |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fr.membran | Nej |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
ATEX GOST POCC cUR |
Godkännanden notering | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Hög clipping-nivå | 5.6 |
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationellt artikelnummer | 5702422067887 |
Just. NP/spann | Nej |
Kabel längd | 79 in |
Kabellängd [m] | 2 m |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 80 °C |
Kompenserat temp.område [°C] [Min] | 0 °C |
Kompenserat temp.område [°F] [Max] | 176 °F |
Kompenserat temp.område [°F] [Min] | 32 °F |
Låg clippingnivå | 0.1 |
Medietemperaturområde [°C] [Max] | 85 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [Max] | 185 °F |
Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
Noggrannhet, max. +/- FS [%] | 0.8 % |
Noggrannhet, normal +/- FS [%] | 0.3 % |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 85 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 185 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Trycktransmitter |
Produktgrupp | Sensors |
SCIP ID nr | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP-dokumentproduktnamn | AKS/MBS |
Specification nyckel | AKS 32-6633-A3AC02-0 |
Stand. för godkännande |
6967179 E227388 E31024 |
Strömförsörjning [V] DC [Max] | 32 V |
Strömförsörjning [V] DC [Min] | 9 V |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Svarstid max. [ms] | 4 ms |
Tr. referens | Sealed gauge |
Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
Tryckansl. | 1/8-27 |
Tryckansl. std | ANSI/ASME B1.20.1 |
Tryckansl. typ | NPT |
Tryckområde [bar] [Max] | 34.47 bar |
Tryckområde [bar] [Min] | 0 bar |
Tryckområde [psi] [Max] | 500 psi |
Tryckområde [psi] [Min] | 0 psi |
Tryckstötdämpare | No |
Typ | AKS 32 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utgångssign. | Voltage |
Utgångssignal [V] [Max] | 5 V |
Utgångssignal [V] [Min] | 1 V |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Överbelastningstryck, max. [psi] | 800 psi |
+ utgång | Vit |
+försörjning | Röd |
- försörjning | Svart |
Antal per förpackningsformat | 8 antal |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Egensäker | Nej |
Elektr. ansl. notering | Skärmad |
Elektrisk anslutning | Kabel |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fr.membran | Nej |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
ATEX GOST POCC cUR |
Godkännanden notering | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Hög clipping-nivå | 5.6 |
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationellt artikelnummer | 5702422067887 |
Just. NP/spann | Nej |
Kabel längd | 79 in |
Kabellängd [m] | 2 m |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 80 °C |
Kompenserat temp.område [°C] [Min] | 0 °C |
Kompenserat temp.område [°F] [Max] | 176 °F |
Kompenserat temp.område [°F] [Min] | 32 °F |
Låg clippingnivå | 0.1 |
Medietemperaturområde [°C] [Max] | 85 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [Max] | 185 °F |
Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
Noggrannhet, max. +/- FS [%] | 0.8 % |
Noggrannhet, normal +/- FS [%] | 0.3 % |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 85 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 185 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Trycktransmitter |
Produktgrupp | Sensors |
SCIP ID nr | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP-dokumentproduktnamn | AKS/MBS |
Specification nyckel | AKS 32-6633-A3AC02-0 |
Stand. för godkännande |
6967179 E227388 E31024 |
Strömförsörjning [V] DC [Max] | 32 V |
Strömförsörjning [V] DC [Min] | 9 V |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Svarstid max. [ms] | 4 ms |
Tr. referens | Sealed gauge |
Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
Tryckansl. | 1/8-27 |
Tryckansl. std | ANSI/ASME B1.20.1 |
Tryckansl. typ | NPT |
Tryckområde [bar] [Max] | 34.47 bar |
Tryckområde [bar] [Min] | 0 bar |
Tryckområde [psi] [Max] | 500 psi |
Tryckområde [psi] [Min] | 0 psi |
Tryckstötdämpare | No |
Typ | AKS 32 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utgångssign. | Voltage |
Utgångssignal [V] [Max] | 5 V |
Utgångssignal [V] [Min] | 1 V |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Överbelastningstryck, max. [psi] | 800 psi |