Trycktransmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

060G1455

Elektrisk anslutning: Kabel, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 3000-2011-A3AB08-0

Produktinformation

Bruttovikt 0.302 Kilogram
Nettovikt 0.258 Kilogram
Volym 1.281 Liter
EAN 5702423121137

 

+försörjning Brun
- försörjning Svart
Antal per förpackningsformat 8 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Egensäker Nej
Elektr. ansl. notering Skärmad
Elektrisk anslutning Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Fr.membran Nej
Förpackningsformat Multipack
Godkännande ATEX
Godkännanden notering ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Hög clipping-nivå 22.4
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] 0.5 %
Identisk produkt 060G4145
In scope of WEEE Yes
Internationellt artikelnummer 5702423121137
Just. NP/spann Nej
Kabel längd 79 in
Kabellängd [m] 2 m
Kapslingsgrad IP IP67
Kompenserat temp.område [°C] [Max] 80 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min] 0 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max] 176 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min] 32 °F
Låg clippingnivå 3.6
Medietemperaturområde [°C] [Max] 85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 185 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Noggrannhet, max. +/- FS [%] 1 %
Noggrannhet, normal +/- FS [%] 0.5 %
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -22 °F
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Trycktransmitter
SCIP ID nr 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dokumentproduktnamn AKS/MBS
Specification nyckel MBS 3000-2011-A3AB08-0
Strömförsörjning [V] DC [Max] 32 V
Strömförsörjning [V] DC [Min] 9 V
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Svarstid max. [ms] 4 ms
Tr. referens Gauge (relative)
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/2
Tryckansl. std EN 837
Tryckansl. typ G
Tryckanslutning HEX [mm] 27 mm
Tryckområde [bar] [Max] 10 bar
Tryckområde [bar] [Min] 0 bar
Tryckområde [psi] [Max] 145 psi
Tryckområde [psi] [Min] 0 psi
Tryckstötdämpare No
Typ MBS 3000
UK RoHS compliance Yes
Utgångssign. Current
Utgångssignal [mA] [Max] 20 mA
Utgångssignal [mA] [Min] 4 mA
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överbelastningstryck, max. [bar] 60 bar
Överbelastningstryck, max. [psi] 870 psi

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality