Trycktransmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
060G1128
Elektrisk anslutning: Kabel, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 3000-1811-A3AB04-0
Elektrisk anslutning: Kabel, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 3000-1811-A3AB04-0
Bruttovikt | 0.28 Kilogram |
Nettovikt | 0.225 Kilogram |
Volume | 1.281 Liter |
EAN | 5702423084562 |
Bruttovikt | 0.28 Kilogram |
Nettovikt | 0.225 Kilogram |
Volume | 1.281 Liter |
EAN | 5702423084562 |
+försörjning | Brun |
- försörjning | Svart |
Antal per förpackningsformat | 8 antal |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Egensäker | Nej |
Elektr. ansl. notering | Skärmad |
Elektrisk anslutning | Kabel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Fr.membran | Nej |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande | ATEX |
Godkännanden notering | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Hög clipping-nivå | 22.4 |
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Identisk produkt | 060G4082 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationellt artikelnummer | 5702423084562 |
Just. NP/spann | Nej |
Kabel längd | 79 in |
Kabellängd [m] | 2 m |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 80 °C |
Kompenserat temp.område [°C] [Min] | 0 °C |
Kompenserat temp.område [°F] [Max] | 176 °F |
Kompenserat temp.område [°F] [Min] | 32 °F |
Låg clippingnivå | 3.6 |
Medietemperaturområde [°C] [Max] | 85 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [Max] | 185 °F |
Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
Noggrannhet, max. +/- FS [%] | 1 % |
Noggrannhet, normal +/- FS [%] | 0.5 % |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 85 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -30 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 185 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -22 °F |
Product Name Description | Trycktransmitter |
Produktgrupp | Sensors |
SCIP ID nr | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP-dokumentproduktnamn | AKS/MBS |
Specification nyckel | MBS 3000-1811-A3AB04-0 |
Strömförsörjning [V] DC [Max] | 32 V |
Strömförsörjning [V] DC [Min] | 9 V |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Svarstid max. [ms] | 4 ms |
Tr. referens | Gauge (relative) |
Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
Tryckansl. | 1/4 |
Tryckansl. std | EN 837 |
Tryckansl. typ | G |
Tryckanslutning HEX [mm] | 27 mm |
Tryckområde [bar] [Max] | 6 bar |
Tryckområde [bar] [Min] | 0 bar |
Tryckområde [psi] [Max] | 87 psi |
Tryckområde [psi] [Min] | 0 psi |
Tryckstötdämpare | No |
Typ | MBS 3000 |
UK RoHS compliance | Yes |
Utgångssign. | Current |
Utgångssignal [mA] [Max] | 20 mA |
Utgångssignal [mA] [Min] | 4 mA |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Överbelastningstryck, max. [bar] | 36 bar |
Överbelastningstryck, max. [psi] | 522 psi |
+försörjning | Brun |
- försörjning | Svart |
Antal per förpackningsformat | 8 antal |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Egensäker | Nej |
Elektr. ansl. notering | Skärmad |
Elektrisk anslutning | Kabel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Fr.membran | Nej |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande | ATEX |
Godkännanden notering | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Hög clipping-nivå | 22.4 |
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Identisk produkt | 060G4082 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationellt artikelnummer | 5702423084562 |
Just. NP/spann | Nej |
Kabel längd | 79 in |
Kabellängd [m] | 2 m |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 80 °C |
Kompenserat temp.område [°C] [Min] | 0 °C |
Kompenserat temp.område [°F] [Max] | 176 °F |
Kompenserat temp.område [°F] [Min] | 32 °F |
Låg clippingnivå | 3.6 |
Medietemperaturområde [°C] [Max] | 85 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [Max] | 185 °F |
Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
Noggrannhet, max. +/- FS [%] | 1 % |
Noggrannhet, normal +/- FS [%] | 0.5 % |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 85 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -30 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 185 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -22 °F |
Product Name Description | Trycktransmitter |
Produktgrupp | Sensors |
SCIP ID nr | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP-dokumentproduktnamn | AKS/MBS |
Specification nyckel | MBS 3000-1811-A3AB04-0 |
Strömförsörjning [V] DC [Max] | 32 V |
Strömförsörjning [V] DC [Min] | 9 V |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Svarstid max. [ms] | 4 ms |
Tr. referens | Gauge (relative) |
Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
Tryckansl. | 1/4 |
Tryckansl. std | EN 837 |
Tryckansl. typ | G |
Tryckanslutning HEX [mm] | 27 mm |
Tryckområde [bar] [Max] | 6 bar |
Tryckområde [bar] [Min] | 0 bar |
Tryckområde [psi] [Max] | 87 psi |
Tryckområde [psi] [Min] | 0 psi |
Tryckstötdämpare | No |
Typ | MBS 3000 |
UK RoHS compliance | Yes |
Utgångssign. | Current |
Utgångssignal [mA] [Max] | 20 mA |
Utgångssignal [mA] [Min] | 4 mA |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Överbelastningstryck, max. [bar] | 36 bar |
Överbelastningstryck, max. [psi] | 522 psi |