Lägg till garanti
Produkten har lagts till i varukorgen
060G1052 har lagts till i varukorgen
Välj en garanti från listan nedan för att tillämpa den på din frekvensomriktare. Kom ihåg att du bara kan välja en garanti, och om du har flera frekvensomriktare kommer samma garanti att kopplas till varje frekvensomriktare. Observera att du inte kan ändra antalet enheter efter att garantin har bifogats.
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
Trycktransmitter, AKS 3000, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Trycktransmitter, AKS 3000, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
060G1052
Tryckansl. typ: NPT, Tryckansl.: 1/4-18, Specification nyckel: AKS 3000-DH31-A1EC04-0