Differenstryckvakt, MP54

060B029791

Reset: Auto, Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Kapslingsgrad IP: IP20, Max. Arbetstryck [bar]: 17.0

Produktinformation

Bruttovikt 0.738 Kilogram
Nettovikt 0.635 Kilogram
Volym 1.886 Liter
EAN 5702424499631

 

Antal per förpackningsformat 21 antal
Arbetsområde LP-sida [bar] Pe [Max] 12 bar
Arbetsområde LP-sida [bar] Pe [Min] -1 bar
Arbetsområde LP-sida [psig] Pe [Max] 175 psig
Arbetsområde LP-sida [psig] Pe [Min] -15 psig
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
El. ansl. strl. Pg 13.5
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hona
Elektr. spec. standard EN 60947-5
Elektrisk anslutning Kabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standard DIN 40430
EU RoHS compliance Out of scope
Fast differens [bar] 0.65 bar
Fast differens [psi] 9 psi
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CCC
CE
CMIM
DNV∙GL
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS Kina
TYSK
Justering Frånkoppling p.g.a. fallande tryck
Kapslingsgrad IP IP20
Kontakt belastning AC15=0.1 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Kontaktdifferens [bar] 0.2 bar
Kontaktfunk. SPDT
Köldmedium R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
Max. Arbetstryck [bar] 17 bar
Max. Arbetstryck [psig] 245 psig
Max. testtryck [bar] Pe 22 bar
Max. testtryck [psig] 319 psig
Omg. Temp. Obs! Bellows max 100 °C/212 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 60 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 140 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Produktbeskrivning Diff. pressostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Differenstryckvakt
Produkttillbehör Allmänna tillbehör
Reset Auto
Servicerbar Nej
SS-EN 60947 elektriska egenskaper Isolering: 250 V
Föroreningsgrad: 3
Märkimpulsspänning: 4 kV
Kortslutningsskydd, säkring: 2 A
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper Flex., hylsor: 0,2–1,0 mm2
Flex., inga hylsor: 0,2–1,5 mm2
Solid/tvinnad: 0,2–1,5 mm2
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/4 in
Tryckansl. std DIN 8906
Tryckansl. typ Flare
Typ MP54
UK RoHS compliance Out of scope
UL-godkända köldmedier R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
Utlösningstid relä [s] 0 s

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality