Differenstryckvakt, MP55
060B017891
Diff.tryckområde [bar]: 0.30 - 4.50, Reset: Manuell min., Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Kapslingsgrad IP: IP20, Max. Arbetstryck [bar]: 17.0
Diff.tryckområde [bar]: 0.30 - 4.50, Reset: Manuell min., Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Kapslingsgrad IP: IP20, Max. Arbetstryck [bar]: 17.0
Bruttovikt | 0.799 Kg |
Nettovikt | 0.658 Kg |
Volume | 1.958 Liter |
EAN | 5702424499709 |
Bruttovikt | 0.799 Kg |
Nettovikt | 0.658 Kg |
Volume | 1.958 Liter |
EAN | 5702424499709 |
Antal per förpackningsformat | 21 antal |
Arbetsområde LP-sida [bar] Pe [Max] | 12 bar |
Arbetsområde LP-sida [bar] Pe [Min] | -1 bar |
Arbetsområde LP-sida [psig] Pe [Max] | 175 psig |
Arbetsområde LP-sida [psig] Pe [Min] | -15 psig |
China RoHS compliance | Yes |
Diff.tryckområde [bar] [Max] | 4.5 bar |
Diff.tryckområde [bar] [Min] | 0.3 bar |
Diff.tryckområde [MPa] [Max] | 0.45 MPa |
Diff.tryckområde [MPa] [Min] | 0.03 MPa |
Diff.tryckområde [psi] [Max] | 65 psi |
Diff.tryckområde [psi] [Min] | 4.3 psi |
El. ansl. strl. | Pg 13.5 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektr. spec. standard | EN 60947-5 |
Elektrisk anslutning | Kabelförskruvning |
Elektrisk anslutning, standard | DIN 40430 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fabriksinställning [bar] | 0.65 bar |
Fabriksinställning [psig] | 9 psig |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
CCC CE CMIM DNV∙GL EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RINA RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Justering | Frånkoppling p.g.a. fallande tryck |
Kapslingsgrad IP | IP20 |
Kontakt belastning |
AC15=2 A, 250 V DC13=0.2 A, 250 V |
Kontaktdifferens [bar] | 0.2 bar |
Kontaktfunk. | SPDT |
Köldmedium |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Max. Arbetstryck [bar] | 17 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 245 psig |
Max. testtryck [bar] Pe | 22 bar |
Max. testtryck [psig] | 319 psig |
Omg. Temp. Obs! | Bellows max 100 °C/212 °F |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 60 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 140 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Differenstryckvakt |
Produktbeskrivning | Diff. pressostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Allmänna tillbehör |
Reset | Manuell min. |
Servicerbar | Nej |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Isolering: 250 V Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Kortslutningsskydd, säkring: 2 A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,2–1,0 mm2 Flex., inga hylsor: 0,2–1,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,2–1,5 mm2 |
Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
Tryckansl. | 1/4 in |
Tryckansl. std | DIN 8906 |
Tryckansl. typ | Flare |
Typ | MP55 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkända köldmedier |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Utlösningstid relä [s] | 60 s |
Utrustning |
Glödlampa Termiskt tidsrelä |
Antal per förpackningsformat | 21 antal |
Arbetsområde LP-sida [bar] Pe [Max] | 12 bar |
Arbetsområde LP-sida [bar] Pe [Min] | -1 bar |
Arbetsområde LP-sida [psig] Pe [Max] | 175 psig |
Arbetsområde LP-sida [psig] Pe [Min] | -15 psig |
China RoHS compliance | Yes |
Diff.tryckområde [bar] [Max] | 4.5 bar |
Diff.tryckområde [bar] [Min] | 0.3 bar |
Diff.tryckområde [MPa] [Max] | 0.45 MPa |
Diff.tryckområde [MPa] [Min] | 0.03 MPa |
Diff.tryckområde [psi] [Max] | 65 psi |
Diff.tryckområde [psi] [Min] | 4.3 psi |
El. ansl. strl. | Pg 13.5 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektr. spec. standard | EN 60947-5 |
Elektrisk anslutning | Kabelförskruvning |
Elektrisk anslutning, standard | DIN 40430 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fabriksinställning [bar] | 0.65 bar |
Fabriksinställning [psig] | 9 psig |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
CCC CE CMIM DNV∙GL EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RINA RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Justering | Frånkoppling p.g.a. fallande tryck |
Kapslingsgrad IP | IP20 |
Kontakt belastning |
AC15=2 A, 250 V DC13=0.2 A, 250 V |
Kontaktdifferens [bar] | 0.2 bar |
Kontaktfunk. | SPDT |
Köldmedium |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Max. Arbetstryck [bar] | 17 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 245 psig |
Max. testtryck [bar] Pe | 22 bar |
Max. testtryck [psig] | 319 psig |
Omg. Temp. Obs! | Bellows max 100 °C/212 °F |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 60 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 140 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Differenstryckvakt |
Produktbeskrivning | Diff. pressostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Allmänna tillbehör |
Reset | Manuell min. |
Servicerbar | Nej |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Isolering: 250 V Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Kortslutningsskydd, säkring: 2 A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,2–1,0 mm2 Flex., inga hylsor: 0,2–1,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,2–1,5 mm2 |
Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
Tryckansl. | 1/4 in |
Tryckansl. std | DIN 8906 |
Tryckansl. typ | Flare |
Typ | MP55 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkända köldmedier |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Utlösningstid relä [s] | 60 s |
Utrustning |
Glödlampa Termiskt tidsrelä |