Pressostat, KPS39

060-419266

Reglerområde Pe: 10.00 - 35.00, Differens [bar]: 2.00 - 6.00, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP67, Max. Arbetstryck [bar]: 45.0

Produktinformation

Bruttovikt 0.808 Kg
Nettovikt 0.723 Kg
Volume 1.87 Liter
EAN 5702423147304

 

Antal per förpackningsformat 12 antal
China RoHS compliance Yes
Differens [bar] [Max] 6 bar
Differens [bar] [Min] 2 bar
Differens [psi] [Max] 87 psi
Differens [psi] [Min] 29 psi
El. ansl. strl. Pg 13.5
Elektr. ansl. notering Metalkabelbox
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hona
Elektrisk anslutning Kabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standard DIN 40430
EU RoHS compliance Out of scope
EU RoHS exemption clause 6(a)
Förpackningsformat Industripack
Godkännande ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
UKCA
Identisk produkt 060-319266
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP67
Kontakt belastning AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR max. 50 A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Kontaktfunk. SPDT guld
Max. Arbetstryck [bar] 45 bar
Max. Arbetstryck [psig] 653 psig
Max. testtryck [bar] Pe 53 bar
Max. testtryck [psig] 769 psig
Omg. Temp. Obs! 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Product Name Description Pressostat
Produktbeskrivning Pressostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Regleringsområde [bar] Pe [Max] 35 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min] 10 bar
Regleringsområde [MPa] Pe [Max] 3.5 MPa
Regleringsområde [MPa] Pe [Min] 1 MPa
Regleringsområde [psig] Pe [Max] 508 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min] 145 psig
Reset Auto
SCIP ID nr 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Servicerbar Nej
SS-EN 60947 elektriska egenskaper Isolering: 400 V
Föroreningsgrad: 3
Märkimpulsspänning: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper Flex., hylsor: 0,5–1,5 mm2
Flex., inga hylsor: 0,7–2,5 mm2
Solid/tvinnad: 0,75–2,5 mm2
Tryck givarelement Bälg
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 3/8
Tryckansl. std ISO 228-1
Tryckansl. typ G
Typ KPS39
UK RoHS compliance Out of scope
Utrustning Without bracket