Pressostat, KPS35

060-310066

E-nummer: 3889007,  RSK: 6007807

Reglerområde Pe: 0 - 8, Differens [bar]: 0.4 - 1.5, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP67, Max. Arbetstryck [bar]: 12

제품 세부정보

Bruttovikt 1.028 Kilogram
Nettovikt 0.943 Kilogram
Volym 2.518 Liter
EAN 5702423146772

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Differens [bar] [Max] 1.5 bar
Differens [bar] [Min] 0.4 bar
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hona
EN 60947 배선 속성 연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2
연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2
단선/연선: 0.75-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성 절연: 400V
오염 정도: 3
정격 임펄스 전압: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP 서류 제품 이름 KPS Pressure Switch
Servicerbar Nej
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 3/8
UL evaluated Yes
UL 승인 파일명 E73170
동일제품 060-410266
복귀기능 자동
승인 ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UL
압력 감지 소자 벨로우즈
압력 연결 유형 G
압력연결 표준 ISO 228-1
외함 정격 IP IP67
전기 연결 비고 메탈 케이블 글랜드
전기적 연결 나사형 케이블 도입부
전기적 연결 크기 Pg 13.5
전기적 연결 표준 DIN 40430
접점기능 SPDT 금
접점의 정격 AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR 최대 50 A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
제품 액세서리 스위치 액세서리
제품군 Switches and thermostats
제품명 압력 스위치
제품의 설명 압력 스위치
조정 범위 [bar] Pe [최대] 8 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소] 0 bar
조정 범위 [MPa] Pe [최대] 0.8 MPa
조정 범위 [MPa] Pe [최소] 0 MPa
조정 범위 [psig] Pe [최대] 116 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소] 0 psig
주변 온도 범위 [°C] [최대] 70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주변 온도 정보 80 °C/176 °F for max 120 min
차압 압력 [psi] [최대] 22 psi
차압 압력 [psi] [최소] 6 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe 12 bar
최대 시험 압력 [psig] 174 psig
최대 작동 압력 [bar] 12 bar
최대 작동 압력 [psig] 174 psig
포장수량의 유형 8 pc
형식 KPS35

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality