Antal per förpackningsformat |
10 antal |
Application note |
Not applicable for liquid line |
China RoHS compliance |
Yes |
Differens höger sida [bar] |
4 bar |
Differens höger sida [psi] |
58 psi |
Differens vänster sida [bar] [Max] |
4 bar |
Differens vänster sida [bar] [Min] |
0.7 bar |
Differens vänster sida [psi] [Max] |
58 psi |
Differens vänster sida [psi] [Min] |
10 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
El. ansl. strl. |
6-14 mm |
Elektrisk anslutning |
Gummikabelbox |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Förpackningsformat |
Multipack |
Godkännande |
BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Kina UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapslingsgrad IP |
IP44 |
Kapslingsgrad Nema (~) |
2 |
Kontakt belastning |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V Plint D: 50 VA, 400 V |
Kontaktfunk. |
SPDT+SPST(NO) |
Köldmedium |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B R717 |
Max testtryck höger sida [bar] |
35 bar |
Max testtryck vänster sida [bar] |
20 bar |
Max. arb.tryck höger sida [bar] Pe |
35 bar |
Max. arb.tryck höger sida [psig] Pe |
510 psig |
Max. arb.tryck vänster sida |
17 bar |
Max. arb.tryck vänster sida [psig] Pe |
245 psig |
Oljefria köldmedier |
R134a R513A R515B |
Omg. Temp. Obs! |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] |
65 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] |
-40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] |
149 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] |
-40 °F |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description |
Pressostat |
Produktbeskrivning |
Dubbel pressostat |
Produktgrupp |
Switches and thermostats |
Produkttillbehör |
Brytare, tillbehör |
Reglering höger sida [bar]Pe [Max] |
32 bar |
Reglering höger sida [bar]Pe [Min] |
8 bar |
Reglering höger sida [psig]Pe [Max] |
464 psig |
Reglering höger sida [psig]Pe [Min] |
116 psig |
Reglering vänster sida [bar]Pe [Max] |
7.5 bar |
Reglering vänster sida [bar]Pe [Min] |
-0.2 bar |
Reglering vänster sida, område Pe |
6 inHg - 108 psig |
Reset höger |
Auto |
Reset vänster |
Auto |
SCIP ID nr |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP-dokumentproduktnamn |
KP/KPI pressure switch |
Servicerbar |
Nej |
Smörjmedelskompatibilitet |
Oljefria tillämpningar |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Isolering: 400 V Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,5–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,7–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,75–2,5 mm2 |
Tryck givarelement |
Bälg |
Tryck Utvändig/Invändig |
Hane |
Tryckansl. |
10 x 0.75 |
Tryckansl. std |
ISO 261 |
Tryckansl. typ |
M |
Typ |
KP15A |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL godk. fil nummer |
E31024 |
UL-godkända köldmedier |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R717 |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |