Pressostat, KP7W
060-120266
Differens [bar]: 10.00, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: Lödning, ODF, Tryckansl.: 6 mm, Tryck Utvändig/Invändig: Hona, Kapslingsgrad IP: IP30, Max. Arbetstryck [bar]: 35.0
Differens [bar]: 10.00, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: Lödning, ODF, Tryckansl.: 6 mm, Tryck Utvändig/Invändig: Hona, Kapslingsgrad IP: IP30, Max. Arbetstryck [bar]: 35.0
Bruttovikt | 0.327 Kilogram |
Nettovikt | 0.292 Kilogram |
Volym | 0.93 Liter |
EAN | 5702428517126 |
Bruttovikt | 0.327 Kilogram |
Nettovikt | 0.292 Kilogram |
Volym | 0.93 Liter |
EAN | 5702428517126 |
Antal per förpackningsformat | 48 antal |
Application note | Not applicable for liquid line |
China RoHS compliance | Yes |
Differens [bar] | 10 bar |
Differens [psi] | 145 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
El. ansl. strl. | 6-14 mm |
Elektrisk anslutning | Gummikabelbox |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fabriksinställning [bar] | 18 bar |
Fabriksinställning [MPa] | 1.8 MPa |
Fabriksinställning [psig] | 261 psig |
Flödesgrupp | 1 |
Förpackningsformat | Industripack |
Godkännande |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PED PZH RINA RMRS RoHS Kina UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP30 |
Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
Kategori | IV |
Kontakt belastning |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Kontaktfunk. | SPDT |
Köldmedium |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
Larmsignal | Stigande |
Max. Arbetstryck [bar] | 35 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 510 psig |
Max. testtryck [bar] Pe | 35 bar |
Max. testtryck [psig] | 510 psig |
Oljefria köldmedier |
R134a R513A R515B |
Omg. Temp. Obs! | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -25 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 149 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -13 °F |
Product Name Description | Pressostat |
Produktbeskrivning | Pressostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP-dokumentproduktnamn | KP/KPI pressure switch |
Servicerbar | Nej |
Smörjmedelskompatibilitet | Oljefria tillämpningar |
Sprängtryck [bar] | 140 bar |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Isolering: 400 V Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,5–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,7–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,75–2,5 mm2 |
Tryck givarelement | Bälg |
Tryck Utvändig/Invändig | Hona |
Tryckansl. | 6 mm |
Tryckansl. std | EN 1254-1 |
Tryckansl. typ | Lödning, ODF |
Typ | KP7W |
UK RoHS compliance | Yes |
UL godk. fil nummer | E31024 |
UL-godkända köldmedier |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Antal per förpackningsformat | 48 antal |
Application note | Not applicable for liquid line |
China RoHS compliance | Yes |
Differens [bar] | 10 bar |
Differens [psi] | 145 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
El. ansl. strl. | 6-14 mm |
Elektrisk anslutning | Gummikabelbox |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fabriksinställning [bar] | 18 bar |
Fabriksinställning [MPa] | 1.8 MPa |
Fabriksinställning [psig] | 261 psig |
Flödesgrupp | 1 |
Förpackningsformat | Industripack |
Godkännande |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PED PZH RINA RMRS RoHS Kina UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP30 |
Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
Kategori | IV |
Kontakt belastning |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Kontaktfunk. | SPDT |
Köldmedium |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
Larmsignal | Stigande |
Max. Arbetstryck [bar] | 35 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 510 psig |
Max. testtryck [bar] Pe | 35 bar |
Max. testtryck [psig] | 510 psig |
Oljefria köldmedier |
R134a R513A R515B |
Omg. Temp. Obs! | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -25 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 149 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -13 °F |
Product Name Description | Pressostat |
Produktbeskrivning | Pressostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP-dokumentproduktnamn | KP/KPI pressure switch |
Servicerbar | Nej |
Smörjmedelskompatibilitet | Oljefria tillämpningar |
Sprängtryck [bar] | 140 bar |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Isolering: 400 V Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,5–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,7–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,75–2,5 mm2 |
Tryck givarelement | Bälg |
Tryck Utvändig/Invändig | Hona |
Tryckansl. | 6 mm |
Tryckansl. std | EN 1254-1 |
Tryckansl. typ | Lödning, ODF |
Typ | KP7W |
UK RoHS compliance | Yes |
UL godk. fil nummer | E31024 |
UL-godkända köldmedier |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |