Pressostat, KP5

060-117166

Reglerområde Pe: 8 - 32, Differens [bar]: 1.8 - 6, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP44, Max. Arbetstryck [bar]: 35

Produktinformation

Bruttovikt 0.34 Kilogram
Nettovikt 0.308 Kilogram
Volym 0.57 Liter
EAN 5702422025931

 

Antal per förpackningsformat 36 antal
Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Differens [bar] [Max] 6 bar
Differens [bar] [Min] 1.8 bar
Differens [psi] [Max] 87 psi
Differens [psi] [Min] 26 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 6-14 mm
Elektrisk anslutning Gummikabelbox
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Förpackningsformat Multipack
Godkännande BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Kina
c UL us UL873, CS C22.2
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad IP IP44
Kapslingsgrad Nema (~) 2
Kontakt belastning AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Kontaktfunk. SPDT
Köldmedium R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Max. Arbetstryck [bar] 35 bar
Max. Arbetstryck [psig] 510 psig
Max. testtryck [bar] Pe 35 bar
Max. testtryck [psig] 510 psig
Oljefria köldmedier R134a
R513A
R515B
Omg. Temp. Obs! 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 149 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Produktbeskrivning Pressostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Pressostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Regleringsområde [bar] Pe [Max] 32 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min] 8 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max] 464 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min] 116 psig
Reset Auto
SCIP ID nr b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP-dokumentproduktnamn KP/KPI pressure switch
Servicerbar Nej
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
SS-EN60947 elektriska egenskaper Isolering: 400V
Föroreningsgrad: 3
Märkimpulsspänning: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaper Flex., hylsor: 0,5–1,5mm2
Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2
Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Tryck givarelement Bälg
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/4
Tryckansl. std DIN 8906
Tryckansl. typ Flare
Typ KP5
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer E31024
UL-godkända köldmedier R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality