Pressostat, KP1

060-114166

Reglerområde Pe: -0.20 - 7.50, Differens [bar]: 0.70 - 4.00, Kontaktfunk.: SPDT guld, Reset: Auto, Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP44, Max. Arbetstryck [bar]: 17.0

Produktinformation

Bruttovikt 0.34 Kilogram
Nettovikt 0.34 Kilogram
Volym 0.562 Liter
EAN 5702428011785

 

Antal per förpackningsformat 36 antal
Application note Not applicable for liquid line
China RoHS compliance Yes
Differens [bar] [Max] 4 bar
Differens [bar] [Min] 0.7 bar
Differens [psi] [Max] 58 psi
Differens [psi] [Min] 10 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
El. ansl. strl. 6-14 mm
Elektrisk anslutning Gummikabelbox
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flödesgrupp 1
Förpackningsformat Multipack
Godkännande BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS Kina
UKCA
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP44
Kapslingsgrad Nema (~) 2
Kategori IV
Kontakt belastning AC15=4 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=6 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Kontaktfunk. SPDT guld
Köldmedium R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Max. Arbetstryck [bar] 17 bar
Max. Arbetstryck [psig] 245 psig
Max. testtryck [bar] Pe 20 bar
Max. testtryck [psig] 290 psig
Oljefria köldmedier R134a
R513A
R515B
Omg. Temp. Obs! 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -25 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 149 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -13 °F
Product Name Description Pressostat
Produktbeskrivning Pressostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Regleringsområde [bar] Pe [Max] 7.5 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min] -0.2 bar
Reglerområde 6 inHg - 108 psig
Reset Auto
SCIP ID nr b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP-dokumentproduktnamn KP/KPI pressure switch
Servicerbar Nej
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
SS-EN 60947 elektriska egenskaper Isolering: 400 V
Föroreningsgrad: 3
Märkimpulsspänning: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper Flex., hylsor: 0,5–1,5 mm2
Flex., inga hylsor: 0,7–2,5 mm2
Solid/tvinnad: 0,75–2,5 mm2
Tryck givarelement Bälg
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/4
Tryckansl. std DIN 8906
Tryckansl. typ Flare
Typ KP1
UK RoHS compliance Yes
UL godk. fil nummer E31024
MH27572
UL-godkända köldmedier R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A