Pressostat, KP1

060-110391

Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.

Reglerområde Pe: -0.9 - 7, Differens [bar]: 0.7, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Manuell min., Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP30, Max. Arbetstryck [bar]: 17

Produktinformation

Bruttovikt 0.327 Kilogram
Nettovikt 0.285 Kilogram
Volym 0.553 Liter
EAN 5702424497729

 

Antal per förpackningsformat 36 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Differens [bar] 0.7 bar
Differens [psi] 10 psi
El. ansl. strl. 6-14 mm
Elektrisk anslutning Gummikabelbox
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flödesgrupp 1
Förpackningsformat Multipack
Godkännande BV
CCC
CE
DNV
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS Kina
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
Kapslingsgrad IP IP30
Kapslingsgrad Nema (~) 1
Kategori IV
Kontakt belastning AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Kontaktfunk. SPDT
Köldmedium R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Max. Arbetstryck [bar] 17 bar
Max. Arbetstryck [psig] 245 psig
Max. testtryck [bar] Pe 20 bar
Max. testtryck [psig] 290 psig
Oljefria köldmedier R134a
R513A
R515B
Omg. Temp. Obs! 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -25 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 149 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -13 °F
Produktbeskrivning Pressostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Pressostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Regleringsområde [bar] Pe [Max] 7 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min] -0.9 bar
Reglerområde 27 inHg - 101 psig
Reset Manuell min.
SCIP ID nr b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP-dokumentproduktnamn KP/KPI pressure switch
Servicerbar Nej
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
SS-EN60947 elektriska egenskaper Isolering: 400V
Föroreningsgrad: 3
Märkimpulsspänning: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaper Flex., hylsor: 0,5–1,5mm2
Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2
Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Tryck givarelement Bälg
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/4
Tryckansl. std DIN 8906
Tryckansl. typ Flare
Typ KP1
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer E31024
MH27572
UL-godkända köldmedier R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B