Brytare, tillbehör, KAPILLÄRRÖR 1M RFR.(2 X G1/2")

060-016966

KAPILLÄRRÖR 1M RFR.(2 X G1/2"), Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 15

Produktinformation

Bruttovikt 0.192 Kilogram
Nettovikt 0.182 Kilogram
Volym 0.437 Liter
EAN 5702428130165

 

Ansl.not. 16mm slutrör
Antal per förpackningsformat 15 antal
Används för produkt KP
MP
RT
Contain batteries No
Förpackningsformat Multipack
Ingående delar 2 x brickor Cu
Kap. rör - material Rostfritt stål
Längd på kapillärrör [mm] 1000 mm
Längd på kapillärrör [tum] 39 in
Produktgrupp Switches accessories
Produktnamn Kapillärrör
Tryck ingång ansl. std. ISO 228-1
Tryck ingång ansl. typ G
Tryck ingång Int./Exter. Invändig
Tryckingång, ansl.storlek [tum] 1/2
Typ Accessory
Typbeteckning Kapillärrör
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality