Magnetventil, EV220A, Funktion: NO, G, 1/4, 1.000 m³/h, NBR
042U4053
Mediarekommendationer: Water,Brine,Oil,Air, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2
Mediarekommendationer: Water,Brine,Oil,Air, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2
Bruttovikt | 0.516 Kilogram |
Nettovikt | 0.513 Kilogram |
Volym | 0.37 Liter |
EAN | 5702423118618 |
Bruttovikt | 0.516 Kilogram |
Nettovikt | 0.513 Kilogram |
Volym | 0.37 Liter |
EAN | 5702423118618 |
Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
Anslutning, standard | ISO 228-1 |
Anslutningsmaterial | Mässing |
Anslutningsstorlek [in] | 1/4 |
Anslutningstyp | G |
Antal per förpackningsformat | 15 antal |
Antal vägar | 2/2 |
Application | Öppet system |
Beräkn. stängningstid, vatten [ms] | 250 ms |
Beräkn. öppningstid, vatten [ms] | 40 ms |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delprogramnamn | EV220A |
Differenstryck [bar] [Max] | 16 bar |
Differentialtryck [bar] [Min] | 0.2 bar |
Differentialtryck [psi] [Max] | 232 psi |
Differentialtryck [psi] [Min] | 2.9 psi |
Drift | Servostyrd (membran) |
Dysstorlek [mm] | 6 mm |
Dysstorlek, fraktion [tum] | 1/4 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flöde | Enkelflöde |
Flödesgrupp | 1 |
Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
Funktion | NO |
Förpackningsformat | Multipack |
Husmaterial | Mässing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv värde [gal/min] | 1.16 gal/min |
Kv värde [m³/h] | 1 m³/h |
Manövreringsanordning [mm] | 9 mm |
Max. Arbetstryck [bar] | 16 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 232 psig |
Max. mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
Max. testtryck [bar] | 24 bar |
Max. testtryck [psig] | 348 psig |
Mediarekommendationer | Water,Brine,Oil,Air |
Mediatolerans, kommentarer | Neutralt medium |
Medietemperaturområde [°C] [Max] | 60 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min] | -10 °C |
Medietemperaturområde [°F] [Max] | 140 °F |
Medietemperaturområde [°F] [Min] | 14 °F |
Omgivningstemp. max | 122 °F |
Omgivningtemp. max | 50 °C |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgrupp | Solenoid valves |
Produkttillbehör | Magnetventil, tillbehör |
Servicerbar | Magnetventil, reservdelar |
Specification nyckel | EV220A 6B G 14N NO000 |
Ställdon | A |
Ställdonsstorlek | 9 mm |
Ställdonsstorlek [tum] | 0.35 in |
Typ | EV220A |
Typbeteckning | EV220A 6 |
Tätn. mat. | NBR |
UK RoHS compliance | Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
Anslutning, standard | ISO 228-1 |
Anslutningsmaterial | Mässing |
Anslutningsstorlek [in] | 1/4 |
Anslutningstyp | G |
Antal per förpackningsformat | 15 antal |
Antal vägar | 2/2 |
Application | Öppet system |
Beräkn. stängningstid, vatten [ms] | 250 ms |
Beräkn. öppningstid, vatten [ms] | 40 ms |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delprogramnamn | EV220A |
Differenstryck [bar] [Max] | 16 bar |
Differentialtryck [bar] [Min] | 0.2 bar |
Differentialtryck [psi] [Max] | 232 psi |
Differentialtryck [psi] [Min] | 2.9 psi |
Drift | Servostyrd (membran) |
Dysstorlek [mm] | 6 mm |
Dysstorlek, fraktion [tum] | 1/4 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flöde | Enkelflöde |
Flödesgrupp | 1 |
Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
Funktion | NO |
Förpackningsformat | Multipack |
Husmaterial | Mässing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv värde [gal/min] | 1.16 gal/min |
Kv värde [m³/h] | 1 m³/h |
Manövreringsanordning [mm] | 9 mm |
Max. Arbetstryck [bar] | 16 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 232 psig |
Max. mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
Max. testtryck [bar] | 24 bar |
Max. testtryck [psig] | 348 psig |
Mediarekommendationer | Water,Brine,Oil,Air |
Mediatolerans, kommentarer | Neutralt medium |
Medietemperaturområde [°C] [Max] | 60 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min] | -10 °C |
Medietemperaturområde [°F] [Max] | 140 °F |
Medietemperaturområde [°F] [Min] | 14 °F |
Omgivningstemp. max | 122 °F |
Omgivningtemp. max | 50 °C |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgrupp | Solenoid valves |
Produkttillbehör | Magnetventil, tillbehör |
Servicerbar | Magnetventil, reservdelar |
Specification nyckel | EV220A 6B G 14N NO000 |
Ställdon | A |
Ställdonsstorlek | 9 mm |
Ställdonsstorlek [tum] | 0.35 in |
Typ | EV220A |
Typbeteckning | EV220A 6 |
Tätn. mat. | NBR |
UK RoHS compliance | Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |