Magnetventil, EV220A, Funktion: NC, G, 3/4, 7.000 m³/h, FKM

042U4033

Mediarekommendationer: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2

Det finns en nyare förbättrad version av denna produkt som Danfoss rekommenderar att du undersöker.
Replacement

Produktinformation

Bruttovikt 0.806 Kilogram
Nettovikt 0.762 Kilogram
Volym 3.684 Liter
EAN 5702423106646

 

Anslutning invändig/utvändig Invändig
Anslutning, standard ISO 228-1
Anslutningsmaterial Mässing
Anslutningsstorlek [in] 3/4
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 24 antal
Antal vägar 2/2
Application Öppet system
Beräkn. stängningstid, vatten [ms] 500 ms
Beräkn. öppningstid, vatten [ms] 200 ms
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn EV220A
Differenstryck [bar] [Max] 10 bar
Differentialtryck [bar] [Min] 0.2 bar
Differentialtryck [psi] [Max] 145 psi
Differentialtryck [psi] [Min] 2.9 psi
Drift Servostyrd (membran)
Dysstorlek [mm] 18 mm
Dysstorlek, fraktion [tum] 3/4 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde Enkelflöde
Flödesgrupp 1
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Funktion NC
Förpackningsformat Multipack
Husmaterial Mässing
Kv värde [gal/min] 8.1 gal/min
Kv värde [m³/h] 7 m³/h
Manövreringsanordning [mm] 9 mm
Max. Arbetstryck [bar] 10 bar
Max. Arbetstryck [psig] 145 psig
Max. mediaviskositet [cSt] 50 cSt
Max. testtryck [bar] 15 bar
Max. testtryck [psig] 217.5 psig
Mediarekommendationer Oil,Comp.Air,Vacuum
Mediatolerans, kommentarer Vatten vid max. 60 °C/140 °F
Medietemperaturområde [°C] [Max] 100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] 0 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 212 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] 32 °F
Omgivningstemp. max 122 °F
Omgivningtemp. max 50 °C
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventil
Produkttillbehör Magnetventil, tillbehör
SCIP ID nr 481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP-dokumentproduktnamn Valve EV220A
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Specification nyckel EV220A 18B G 34F NC000
Ställdon A
Ställdonsstorlek 9 mm
Ställdonsstorlek [tum] 0.35 in
Typ EV220A
Typbeteckning EV220A 18
Tätn. mat. FKM