Magnetventil, EV220A, Funktion: NC, G, 1/2, 1.600 m³/h, NBR

042U4014

Mediarekommendationer: Water,Brine,Oil,Air, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2

Det finns en nyare förbättrad version av denna produkt som Danfoss rekommenderar att du undersöker.
Replacement

Produktinformation

Bruttovikt 0.446 Kilogram
Nettovikt 0.4 Kilogram
Volym 0.34 Liter
EAN 5702423106547

 

Anslutning invändig/utvändig Invändig
Anslutning, standard ISO 228-1
Anslutningsmaterial Mässing
Anslutningsstorlek [in] 1/2
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 15 antal
Antal vägar 2/2
Application Öppet system
Beräkn. stängningstid, vatten [ms] 300 ms
Beräkn. öppningstid, vatten [ms] 50 ms
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn EV220A
Differenstryck [bar] [Max] 16 bar
Differentialtryck [bar] [Min] 0.2 bar
Differentialtryck [psi] [Max] 232 psi
Differentialtryck [psi] [Min] 2.9 psi
Drift Servostyrd (membran)
Dysstorlek [mm] 10 mm
Dysstorlek, fraktion [tum] 3/8 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde Enkelflöde
Flödesgrupp 1
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Funktion NC
Förpackningsformat Multipack
Husmaterial Mässing
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv värde [gal/min] 1.85 gal/min
Kv värde [m³/h] 1.6 m³/h
Manövreringsanordning [mm] 9 mm
Max. Arbetstryck [bar] 16 bar
Max. Arbetstryck [psig] 232 psig
Max. mediaviskositet [cSt] 50 cSt
Max. testtryck [bar] 24 bar
Max. testtryck [psig] 348 psig
Mediarekommendationer Water,Brine,Oil,Air
Mediatolerans, kommentarer Neutralt medium
Medietemperaturområde [°C] [Max] 60 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 140 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] 14 °F
Omgivningstemp. max 122 °F
Omgivningtemp. max 50 °C
Product Name Description Magnetventil
Produktgrupp Solenoid valves
Produkttillbehör Magnetventil, tillbehör
SCIP ID nr 481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP-dokumentproduktnamn Valve EV220A
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Specification nyckel EV220A 10B G 12N NC000
Ställdon A
Ställdonsstorlek 9 mm
Ställdonsstorlek [tum] 0.35 in
Typ EV220A
Typbeteckning EV220A 10
Tätn. mat. NBR