Magnetventilspole, AU240CS, Kabel, 1 m, Matningsspänning [V] AC: 240, Industripack

042N8652

Elektrisk anslutning: Kabel, Matningsspänning [V] AC: 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP67

Produktinformation

Bruttovikt 0.191 Kilogram
Nettovikt 0.178 Kilogram
Volym 0.562 Liter
EAN 5702423211968

 

Antal per förpackningsformat 20 antal
Contain batteries No
Delprogramnamn EV220S
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk anslutning Kabel
Elektrisk anslutning 3-kärnig kabel
Energiförbrukning 50Hz [VA] 13 VA
Energiförbrukning 60Hz [VA] 10 VA
Energiförbrukning [W] 50Hz 6.5 W
Energiförbrukning [W] 60Hz 5 W
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Färg Blå
Fäste av spole Clip-on
Förpackningsformat Industripack
In scope of WEEE Yes
Kabel längd 40 in
Kabellängd [m] 1 m
Kapslingsgrad IP IP67
Ledararea [mm2] 3 x 0.75 mm2
Matningsspänning [V] AC 240 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 60 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 140 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventilspole
Produkttillbehör Magnetventilspole, tillbehör
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] 100 %
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] 0 %
Reservdel nummer 042N7652
Servicerbar Nej
Spolanslutning KABEL
Strömförsörjning 50Hz, Max [V] 240 V
Strömförsörjning 60Hz, Max [V] 240 V
Ställdonsstorlek 9 mm
Typ AU240CS
Typbeteckning AU240CS
ämnen REACHs kandidatlista No
Överensstämmelse EN 60730-1

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality