Magnetventilspole, BC024D, DIN-flatkontakt, Multipack

042N7453

Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Kapslingsgrad IP: IP00

Produktinformation

Bruttovikt 0.254 Kilogram
Nettovikt 0.234 Kilogram
Volym 0.198 Liter
EAN 5702423030415

 

Antal per förpackningsformat 50 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk anslutning DIN-flatkontakt
Elektrisk anslutning 3 x flatkontakter
Elektrisk anslutning, standard EN175301-803
Energiförbrukning [W] DC 10.5 W
EU RoHS compliance Out of scope
Färg Blå
Fäste av spole Mutter och snäppfäste
Förpackningsformat Multipack
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad IP IP00
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 122 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventilspole
Produkttillbehör Magnetventilspole, tillbehör
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] 97 %
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] 0 %
Rel. luftfuktighetsvillkor Icke-kondensering
Reservdel nummer 042N7453
Servicerbar Nej
Spolanslutning DIN-flatkontakt
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Supply voltage [V] DC 24 V
Typ BC024D
Typbeteckning BC024D
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality