Snedsätesventil, ext. styrd, AV210A, G, 1/2, PTFE, Funktion: NC

042N4402

Husmaterial: Brons

Produktinformation

Bruttovikt 0.794 Kilogram
Nettovikt 0.642 Kilogram
Volym 2.233 Liter
EAN 5702423194193

 

Anslutning invändig/utvändig Invändig
Anslutningsstorlek [in] 1/2
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 8 antal
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Differenstryck [bar] [Max] 16 bar
Differentialtryck [bar] [Min] 0 bar
Drift Kolv (vinklad)
Dysstorlek [mm] 15 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion NC
Förpackningsformat Multipack
Husmaterial Brons
In scope of WEEE Yes
Kv värde [gal/min] 6.1 gal/min
Kv värde [m³/h] 5.3 m³/h
Max. Arbetstryck [bar] 16 bar
Max. Arbetstryck [psig] 232 psig
Max. testtryck [bar] 24 bar
Max. testtryck [psig] 348 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max] 180 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 356 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -22 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 60 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 140 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -22 °F
Produktgrupp Externally operated valves
Produktnamn Snedsätesventil, ext. styrd
Produkttillbehör Ext. operat. valve accessories
Regleringstryck, område [bar] [Max] 10 bar
Regleringstryck, område [bar] [Min] 4.2 bar
Regleringstryck, område [psig] [Max] 145 psig
Regleringstryck, område [psig] [Min] 60.9 psig
SCIP ID nr b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a
SCIP-dokumentproduktnamn AV210 bronze
Servicerbar Ext. operat. valve spare parts
Styrhuvud, diameter [mm] 40 mm
Stänger Mot flöde
Typ AV210A
Tätn. mat. PTFE