Reservdel, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spoltyp B, Kabelkontakt

042N0265

Typ: Reservdel, Används för produkt: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spoltyp B, Typbeteckning: Kabelkontakt, Kabelkontakt

Produktinformation

Bruttovikt 0.026 Kilogram
Nettovikt 0.026 Kilogram
Volym 0.056 Liter
EAN 5702423205899

 

Antal per förpackningsformat 100 antal
Används för produkt 018F Coil Type B
018Z Spoltyp B
042N Coil Type B
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Drivström max. [A] 16 A
Elektrisk anslutning, form Form A
Elektrisk anslutning, standard EN 175301-803
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
UKCA
Hus typ Genomskinlig
Kabeldiameter [mm] [Max] 8 mm
Kabeldiameter [mm] [Min] 6 mm
Kabeldiameter [tum] [Max] 0.32 in
Kabeldiameter [tum] [Min] 0.24 in
Kapslingsgrad IP IP65
Kontakt matrl. CuZn (Cu/Sn-pläterad)
Kontakter 2 + PE
Kontaktmotstånd max. [mOhm] 15 mOhm
LED färg Röd
Ledarstorlek, max. [mm2] 1.5 mm²
Matningsspänning [V] AC 230 V
Matningsspänning [V] DC 230 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 90 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 194 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Packning typ Profilerad
Packningsmatrl. NBR
Produktgrupp Solenoid coil accessories
Produktnamn Kabelkontakt
Supply voltage [V] DC 230 V
Tolerans ± 10%
Typ Spare part
Typbeteckning Kabelkontakt
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality