Lägg till garanti
Produkten har lagts till i varukorgen
034N0084 har lagts till i varukorgen
Välj en garanti från listan nedan för att tillämpa den på din frekvensomriktare. Kom ihåg att du bara kan välja en garanti, och om du har flera frekvensomriktare kommer samma garanti att kopplas till varje frekvensomriktare. Observera att du inte kan ändra antalet enheter efter att garantin har bifogats.
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
Regulator för förbiledning av varmgas, CPCE 22
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Regulator för förbiledning av varmgas, CPCE 22
034N0084
Ingång, storlek [mm]: 22, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp, storlek [mm]: 22.00, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, 0 bar - 6 bar, Max. Arbetstryck [bar]: 28