Regulator för förbiledning av varmgas, CPCE 12

034N0082

Ingång, storlek [mm]: 12, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp, storlek [mm]: 12.00, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, 0 bar - 6 bar, Max. Arbetstryck [bar]: 28

Produktinformation

Bruttovikt 0.96 Kilogram
Nettovikt 0.84 Kilogram
Volym 2.139 Liter
EAN 5702422007821

 

Antal per förpackningsformat 8 antal
Beräknad kap., förhållanden [IMP] Delta ts=7 °F
tcond=86 °F
tevap=-14 °F
Beräknad kap., förhållanden [SI] Delta ts=4K
tcond=30 °C
tevap=-10 °C
Beräknad kapacitet R134a [kW] 7.9 kW
Beräknad kapacitet R134a [TR] 4.3 TR
Beräknad kapacitet R22 [kW] 17.4 kW
Beräknad kapacitet R22 [TR] 6.2 TR
Beräknad kapacitet R404A/R507 [kW] 16.4 kW
Beräknad kapacitet R404A/R507 [TR] 6.3 TR
Beräknad kapacitet R407C [kW] 19 kW
Beräknad kapacitet R407C [TR] 6.7 TR
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Customer part number 00A424
Differenstryck [bar] 18 bar
Differentialtryck [psi] 260 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Fabriksinställning [bar] 0.4 bar
Fabriksinställning [psig] 5.8 psig
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Förpackningsformat Multipack
Godkännande C UL US-LISTADE
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Kina
Godkännanden KÖLDMEDIEVENTIL 53R0
Ingång, storlek [mm] 12 mm
Ingång, storlek [tum] 1/2 tum
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Köldmedium R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Max. Arbetstryck [bar] 28 bar
Max. Arbetstryck [psig] 406 psig
Max. testtryck [bar] 31 bar
Max. testtryck [psig] 450 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max] 140 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 284 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Pilotledning, ansl. storlek [tum] 7/16 in - 20 UNF
Pilotledning, anslutningstyp Flare
Produktgrupp Press. and temp. regul. valves
Produktnamn Regulator för förbiledning av varmgas
Produkttillbehör KV ventiltillbehör
Regleringsområde [bar] [Max] 6 bar
Regleringsområde [bar] [Min] 0 bar
Regleringsområde [psi] [Max] 85 psi
Regleringsområde [psi] [Min] 0 psi
Regleringsområde [psig] Pe [Max] 85 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min] 0 psig
SCIP ID nr 07f60708-3237-4fd0-9275-7e8aeeecb838
SCIP-dokumentproduktnamn CPCE
Servicerbar KV ventilreservdelar
Typ CPCE 12
UL evaluated Yes
UL-godkända köldmedier R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [mm] 12 mm
Utlopp, storlek [tum] 1/2 tum
Ytterligare information Injektion: LG vätske-gasblandare