Elektrisk expansionsventil, ETS 6 - 30

034G5040

Anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [mm]: 7.94, Utlopp, storlek [mm]: 7.94

Produktinformation

Bruttovikt 0.058 Kilogram
Nettovikt 0.05 Kilogram
Volym 0.205 Liter
EAN 5702428444101

 

Anslutningsmaterial Koppar
Anslutningstyp Lödning, ODF
Antal per förpackningsformat 100 antal
Beräknad kap., förhållanden [IMP] Subcooling=32 ºF
Superheat=32 ºF
tcond=100 ºF
tevap=41 ºF
Beräknad kap., förhållanden [SI] Subcooling=0 ºC
Superheat=0 ºC
tcond=38 ºC
tevap=5 ºC
Beräknad kapacitet R134a [kW] 20.9 kW
Beräknad kapacitet R134a [TR] 5.94 TR
Beräknad kapacitet R22 [kW] 26.8 kW
Beräknad kapacitet R22 [TR] 7.62 TR
Beräknad kapacitet R404A/R507 [kW] 18.9 kW
Beräknad kapacitet R404A/R507 [TR] 5.37 TR
Beräknad kapacitet R407C [kW] 27.5 kW
Beräknad kapacitet R407C [TR] 7.82 TR
Beräknad kapacitet R410A [kW] 31.5 kW
Beräknad kapacitet R410A [TR] 8.96 TR
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Delprogramnamn ETS 6
Dysstorlek [mm] 3 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flöde Dubbelriktat flöde
Flödesgrupp 2
Förpackningsformat Industripack
Godkännande CE
CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UKCA
UL
Identisk produkt 034G5045
Ingång, storlek [mm] 7.94 mm
Ingång, storlek [tum] 5/16 in
Kategori Art. 3, par. 3
Kompatibla Danfoss-regulatorer EIM 336
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Köldmedietemperatur [°C] [Max] 70 °C
Köldmedietemperatur [°C] [Min] -30 °C
Köldmedietemperatur [°F] [Max] 158 °F
Köldmedietemperatur [°F] [Min] -22 °F
Köldmedium R1234yf
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R600a
Manuell drift, tillval AST-G serviceaggregat
ETS 6 manuell spole
Max. Arbetstryck [bar] 47 bar
Max. Arbetstryck [psig] 681 psig
MaxOPD [bar] 28 bar
MaxOPD [psig] 406 psig
MOPD[bar/psi] 28 bar
Motortyp Permanentmagnet stegmotor
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -22 °F
Produktgrupp Expansion valves
Produktnamn Elektrisk expansionsventil
Produkttillbehör Electric valve accessories
Riktning Vinklad
Servicerbar Nej
Smörjmedelskompatibilitet MO
POE
Stegläge 2-fas fullsteg
Halvsteg (rekommenderas)
Mikrosteg
Total arbetstid, hastighet [s] [Max] 16 s
Total arbetstid, hastighet [s] [Min] 6 s
Totalt antal steg 480 (halvsteg)
Typ ETS 6 - 30
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL-godkända köldmedier R134a
R22
R404A
R407C
R410A
R448A
R449A
R452A
R507A
Utlopp, storlek [mm] 7.94 mm
Utlopp, storlek [tum] 5/16 tum
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality