Elektrisk expansionsventil, ETS 25

034G4207

Inlopp anslutningstyp: Lödanslutning ODF, Ingång, storlek [mm]: 22.00, Utlopp, storlek [mm]: 22.00

Produktinformation

Bruttovikt 1.08 Kilogram
Nettovikt 0.916 Kilogram
Volume 3.249 Liter
EAN 5702428825719

 

Anslutningsmaterial Koppar
Antal per förpackningsformat 6 antal
Balansport [Ja/Nej] Nej
Beräknad kap. villk., obs Full slaglängd öppen, normalt flöde
Beräknad kap., förhållanden [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Beräknad kap., förhållanden [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Beräknad kapacitet R134a [kW] 93 kW
Beräknad kapacitet R134a [TR] 27 TR
Beräknad kapacitet R22 [kW] 117 kW
Beräknad kapacitet R22 [TR] 34 TR
Beräknad kapacitet R404A/R507 [kW] 88 kW
Beräknad kapacitet R404A/R507 [TR] 25 TR
Beräknad kapacitet R407C [kW] 129 kW
Beräknad kapacitet R407C [TR] 37 TR
Beräknad kapacitet R410A [kW] 144 kW
Beräknad kapacitet R410A [TR] 41 TR
China RoHS compliance Yes
El. ansl. strl. 4 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane
Elektrisk anslutning M12
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fasinduktans [µH] 85000 μH
Fasström (högsta) [mA] 141 mA
Fasström (RMS) [mA] 100 mA
Flöde Dubbelriktat flöde
Flödesgrupp 2
Flödesriktning indikator Präglad 2-vägspil
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingång, storlek [mm] 22 mm
Ingång, storlek [tum] 7/8 in
Inlopp anslutningstyp Lödanslutning ODF
Kapslingsgrad IP IP67
Kategori I
Kompatibla Danfoss-regulatorer EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Köldmedietemperatur [°C] [Max] 65 °C
Köldmedietemperatur [°C] [Min] -40 °C
Köldmedietemperatur [°F] [Max] 150 °F
Köldmedietemperatur [°F] [Min] -40 °F
Köldmedium R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Manuell drift, tillval AST-G serviceaggregat
Max. Arbetstryck [bar] 45.5 bar
Max. Arbetstryck [psig] 660 psig
Max. tillåten arbetscykel [%] 100 %
Max. tot. strömförbrukn. strömdrivn.[W] 1.3 W
Max. tot. strömförbrukn. voltdrivn.[W] 5.5 W
MaxOPD [bar] 33 bar
MaxOPD [psi] 478.6 psi
MaxOPD bakåt [bar] 33 bar
MaxOPD bakåt [psi] 478.6 psi
Motortyp Tvåpolig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 60 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 140 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Product Name Description Elektrisk expansionsventil
Produktgrupp Expansion valves
Produkttillbehör Stegventiltillbehör
Resistans [kOhm] 0.1 kOhm
Riktning Vinklad
SCIP ID nr e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
SCIP-dokumentproduktnamn ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
Servicerbar Stegventil, reservdelar
Smörjmedelskompatibilitet MO
POE
Spänning [V] DC [Max] 13.8 V
Spänning [V]DC [Min] 11.5 V
Stegläge 2-fas fullsteg
Total arbetstid, hastighet [s] [Max] 17 s
Total arbetstid, hastighet [s] [Min] 8.5 s
Totalt antal steg 2625 (fullsteg)
Typ ETS 25
UK RoHS compliance Yes
UL-godkända köldmedier R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Utlopp anslutningstyp Lödanslutning ODF
Utlopp, storlek [mm] 22 mm
Utlopp, storlek [tum] 7/8 in