Elektrisk expansionsventil, ETS 500L
034G3662
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 2 5/8 in, Utlopp, storlek [tum]: 2 5/8 in
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 2 5/8 in, Utlopp, storlek [tum]: 2 5/8 in
Bruttovikt | 4.608 Kilogram |
Nettovikt | 3.72 Kilogram |
Volume | 22.788 Liter |
EAN | 5715162497708 |
Bruttovikt | 4.608 Kilogram |
Nettovikt | 3.72 Kilogram |
Volume | 22.788 Liter |
EAN | 5715162497708 |
Anslutningsmaterial | Koppar |
Antal per förpackningsformat | 1 antal |
Balansport [Ja/Nej] | Ja |
Beräknad kap. villk., obs | Full slaglängd öppen, normalt flöde |
Beräknad kap., förhållanden [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Beräknad kap., förhållanden [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Beräknad kapacitet R134a [kW] | 1786 kW |
Beräknad kapacitet R134a [TR] | 507 TR |
Beräknad kapacitet R513A [kW] | 1535 kW |
Beräknad kapacitet R513A [TR] | 442 TR |
China RoHS compliance | Out of scope |
Drivström max. [A] | 0.4 A |
El. ansl. strl. | 4 stift |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane |
Elektrisk anslutning | M12 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fasinduktans [µH] | 85000 μH |
Fasström (högsta) [mA] | 283 mA |
Fasström (RMS) [mA] | 200 mA |
Flöde | Dubbelriktat flöde |
Flödesegenskaper | S-shape |
Flödesgrupp | 2 |
Full travel time CurrDrive [s] | 16.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] | 33.3 s |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA UL-erkända |
Godkännanden | MH7648 |
Husmaterial | Mässing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingång, storlek [tum] | 2 5/8 in |
Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kategori | I |
Kompatibla Danfoss-regulatorer |
AK-XM 208C EKE EKF MXC |
Kv värde [gal/min] | 31.33 gal/min |
Kv värde [m³/h] | 27.1 m³/h |
Köldmedietemperatur [°C] [Max] | 95 °C |
Köldmedietemperatur [°C] [Min] | -40 °C |
Köldmedietemperatur [°F] [Max] | 203 °F |
Köldmedietemperatur [°F] [Min] | -40 °F |
Köldmedium |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Manuell drift, tillval | AST-G serviceaggregat |
Max. Arbetstryck [bar] | 37 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 536 psig |
Max. tillåten arbetscykel [%] | 50 % |
Max. tot. strömförbrukn. strömdrivn.[W] | 4.2 W |
Max. tot. strömförbrukn. voltdrivn.[W] | 5.5 W |
MaxOPD bakåt [bar] | 10 bar |
MaxOPD bakåt [psi] | 145 psi |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 10 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 145 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 10 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 145 psi |
Motortyp | Tvåpolig |
MWP [bar] CRN | 32 bar |
MWP [psig] CRN | 463 psig |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Elektrisk expansionsventil |
Produktgrupp | Expansion valves |
Rated capacity R1234ze [kW] | 1396 kW |
Rated capacity R1234ze [TR] | 402 TR |
Rated capacity R515B [kW] | 1357 kW |
Rated capacity R515B [TR] | 390 TR |
Riktning | Rak |
SCIP ID nr | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
SCIP-dokumentproduktnamn | ETS 175L-550L with sight glass |
Smörjmedelskompatibilitet | POE |
Stegläge | 2-fas fullsteg |
Synglas | Ja |
Typ | ETS 500L |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
UL-godkända köldmedier |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Utlopp, storlek [tum] | 2 5/8 in |
Voltage [V] DC | 12 V |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Anslutningsmaterial | Koppar |
Antal per förpackningsformat | 1 antal |
Balansport [Ja/Nej] | Ja |
Beräknad kap. villk., obs | Full slaglängd öppen, normalt flöde |
Beräknad kap., förhållanden [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Beräknad kap., förhållanden [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Beräknad kapacitet R134a [kW] | 1786 kW |
Beräknad kapacitet R134a [TR] | 507 TR |
Beräknad kapacitet R513A [kW] | 1535 kW |
Beräknad kapacitet R513A [TR] | 442 TR |
China RoHS compliance | Out of scope |
Drivström max. [A] | 0.4 A |
El. ansl. strl. | 4 stift |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane |
Elektrisk anslutning | M12 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fasinduktans [µH] | 85000 μH |
Fasström (högsta) [mA] | 283 mA |
Fasström (RMS) [mA] | 200 mA |
Flöde | Dubbelriktat flöde |
Flödesegenskaper | S-shape |
Flödesgrupp | 2 |
Full travel time CurrDrive [s] | 16.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] | 33.3 s |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA UL-erkända |
Godkännanden | MH7648 |
Husmaterial | Mässing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingång, storlek [tum] | 2 5/8 in |
Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kategori | I |
Kompatibla Danfoss-regulatorer |
AK-XM 208C EKE EKF MXC |
Kv värde [gal/min] | 31.33 gal/min |
Kv värde [m³/h] | 27.1 m³/h |
Köldmedietemperatur [°C] [Max] | 95 °C |
Köldmedietemperatur [°C] [Min] | -40 °C |
Köldmedietemperatur [°F] [Max] | 203 °F |
Köldmedietemperatur [°F] [Min] | -40 °F |
Köldmedium |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Manuell drift, tillval | AST-G serviceaggregat |
Max. Arbetstryck [bar] | 37 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 536 psig |
Max. tillåten arbetscykel [%] | 50 % |
Max. tot. strömförbrukn. strömdrivn.[W] | 4.2 W |
Max. tot. strömförbrukn. voltdrivn.[W] | 5.5 W |
MaxOPD bakåt [bar] | 10 bar |
MaxOPD bakåt [psi] | 145 psi |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 10 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 145 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 10 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 145 psi |
Motortyp | Tvåpolig |
MWP [bar] CRN | 32 bar |
MWP [psig] CRN | 463 psig |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Elektrisk expansionsventil |
Produktgrupp | Expansion valves |
Rated capacity R1234ze [kW] | 1396 kW |
Rated capacity R1234ze [TR] | 402 TR |
Rated capacity R515B [kW] | 1357 kW |
Rated capacity R515B [TR] | 390 TR |
Riktning | Rak |
SCIP ID nr | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
SCIP-dokumentproduktnamn | ETS 175L-550L with sight glass |
Smörjmedelskompatibilitet | POE |
Stegläge | 2-fas fullsteg |
Synglas | Ja |
Typ | ETS 500L |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
UL-godkända köldmedier |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Utlopp, storlek [tum] | 2 5/8 in |
Voltage [V] DC | 12 V |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |