Anslutningsmaterial |
Koppar |
Antal per förpackningsformat |
1 antal |
Approval file name |
MH7648 |
Balansport [Ja/Nej] |
Ja |
Beräknad kap. villk., obs |
Full slaglängd öppen, normalt flöde |
Beräknad kap., förhållanden [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Beräknad kap., förhållanden [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Beräknad kapacitet R134a [kW] |
1085 kW |
Beräknad kapacitet R134a [TR] |
308 TR |
Beräknad kapacitet R513A [kW] |
934 kW |
Beräknad kapacitet R513A [TR] |
269 TR |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Drivström max. [A] |
0.4 A |
El. ansl. strl. |
4 stift |
Elektr. ansl. Utv./Inv. |
Hane |
Elektrisk anslutning |
M12 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Fasinduktans [µH] |
85000 μH |
Fasström (högsta) [mA] |
283 mA |
Fasström (RMS) [mA] |
200 mA |
Flöde |
Dubbelriktat flöde |
Flödesegenskaper |
Linjär |
Flödesgrupp |
2 |
Flödesriktning indikator |
Arrow embossed |
Full travel time CurrDrive [s] |
12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] |
25.4 s |
Förpackningsformat |
Singelpack |
Godkännande |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA UL-erkända |
Godkännanden |
MH7648 |
Husmaterial |
Mässing |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ingång, storlek [tum] |
2 5/8 in |
Inlopp anslutningstyp |
Lödanslutning ODF |
Kapslingsgrad IP |
IP67 |
Kategori |
I |
Kompatibla Danfoss-regulatorer |
AK-XM 208C EKE MCX |
Kv värde [gal/min] |
21.4 gal/min |
Kv värde [m³/h] |
18.5 m³/h |
Köldmedietemperatur [°C] [Max] |
95 °C |
Köldmedietemperatur [°C] [Min] |
-40 °C |
Köldmedietemperatur [°F] [Max] |
203 °F |
Köldmedietemperatur [°F] [Min] |
-40 °F |
Köldmedium |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Manuell drift, tillval |
AST-G serviceaggregat |
Max. Arbetstryck [bar] |
37 bar |
Max. Arbetstryck [psig] |
536 psig |
Max. tillåten arbetscykel [%] |
50 % |
Max. tot. strömförbrukn. strömdrivn.[W] |
4.2 W |
Max. tot. strömförbrukn. voltdrivn.[W] |
5.5 W |
MaxOPD [bar] |
26 bar |
MaxOPD [psi] |
377 psi |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] |
10 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] |
145 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] |
10 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] |
145 psi |
Motortyp |
Tvåpolig |
MWP [bar] CRN |
32 bar |
MWP [psig] CRN |
463 psig |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] |
70 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] |
-40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] |
158 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] |
-40 °F |
Product Name Description |
Elektrisk expansionsventil |
Produktgrupp |
Expansion valves |
Produkttillbehör |
Stegventiltillbehör |
Rated capacity R1234ze [kW] |
846 kW |
Rated capacity R1234ze [TR] |
243 TR |
Rated capacity R515B [kW] |
823 kW |
Rated capacity R515B [TR] |
237 TR |
Resistans [kOhm] |
0.1 kOhm |
Riktning |
Rak |
SCIP ID nr |
c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
SCIP-dokumentproduktnamn |
ETS 175L-550L with sight glass |
Servicerbar |
Stegventil, reservdelar |
Smörjmedelskompatibilitet |
Oljefria tillämpningar |
Stegläge |
2-fas fullsteg |
Synglas |
Ja |
Totalt antal steg |
3810 (fullsteg) |
Typ |
ETS 400L |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
UL-godkända köldmedier |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Utlopp anslutningstyp |
Lödanslutning ODF |
Utlopp, storlek [tum] |
2 5/8 in |
Voltage [V] DC |
12 V |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |