Elektrisk expansionsventil, ETS 50

034G1714

Inlopp anslutningstyp: Lödanslutning ODF, Ingång, storlek [tum]: 1 1/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1 1/8 tum

Produktinformation

Bruttovikt 1.776 Kilogram
Nettovikt 1.473 Kilogram
Volym 6.248 Liter
EAN 5702428826969

 

Anslutningsmaterial Bimetall: stål/koppar
Antal per förpackningsformat 1 antal
Balansport [Ja/Nej] Ja
Beräknad kap. villk., obs Full slaglängd öppen, normalt flöde
Beräknad kap., förhållanden [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Beräknad kap., förhållanden [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Beräknad kapacitet R134a [kW] 170 kW
Beräknad kapacitet R134a [TR] 48.9 TR
Beräknad kapacitet R22 [kW] 215 kW
Beräknad kapacitet R22 [TR] 62 TR
Beräknad kapacitet R404A/R507 [kW] 161.4 kW
Beräknad kapacitet R404A/R507 [TR] 46.3 TR
Beräknad kapacitet R407C [kW] 240.5 kW
Beräknad kapacitet R407C [TR] 69.1 TR
Beräknad kapacitet R410A [kW] 262.3 kW
Beräknad kapacitet R410A [TR] 75.7 TR
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
El. ansl. strl. 4 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane
Elektrisk anslutning M12
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fasinduktans [µH] 85000 μH
Fasström (högsta) [mA] 141 mA
Fasström (RMS) [mA] 100 mA
Flöde Dubbelriktat flöde
Flödesgrupp 2
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
Ingång, storlek [tum] 1 1/8 tum
Inlopp anslutningstyp Lödanslutning ODF
Kapslingsgrad IP IP67
Kategori I
Kompatibla Danfoss-regulatorer EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Köldmedietemperatur [°C] [Max] 65 °C
Köldmedietemperatur [°C] [Min] -40 °C
Köldmedietemperatur [°F] [Max] 150 °F
Köldmedietemperatur [°F] [Min] -40 °F
Köldmedium R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R744
Manuell drift, tillval AST-G serviceaggregat
Max. Arbetstryck [bar] 45.5 bar
Max. Arbetstryck [psig] 660 psig
Max. tillåten arbetscykel [%] 100 %
Max. tot. strömförbrukn. strömdrivn.[W] 1.3 W
Max. tot. strömförbrukn. voltdrivn.[W] 5.5 W
MaxOPD [bar] 33 bar
MaxOPD [psi] 478.6 psi
MaxOPD bakåt [bar] 33 bar
MaxOPD bakåt [psi] 478.6 psi
Motortyp Tvåpolig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 60 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 140 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Expansion valves
Produktnamn Elektrisk expansionsventil
Produkttillbehör Stegventiltillbehör
Resistans [kOhm] 0.1 kOhm
Riktning Rak
SCIP ID nr c5625b77-53ec-4079-9d51-0ef83e9579dd
SCIP-dokumentproduktnamn ETS 50-100 with sight glass
Servicerbar Stegventil, reservdelar
Smörjmedelskompatibilitet MO
POE
Spänning [V] DC [Max] 13.8 V
Spänning [V]DC [Min] 11.5 V
Stegläge 2-fas fullsteg
Synglas Ja
Total arbetstid, hastighet [s] [Max] 17 s
Total arbetstid, hastighet [s] [Min] 8.5 s
Totalt antal steg 2625 (fullsteg)
Typ ETS 50
UL evaluated Yes
UL-godkända köldmedier R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R744
Utlopp anslutningstyp Lödanslutning ODF
Utlopp, storlek [tum] 1 1/8 tum
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality