Magnetventil, EV224B, Funktion: NO, G, 1/2, 4.000 m³/h, NBR

032U8361

Mediarekommendationer: Tryckluft, Godkännande: DNVGL-CG-0339, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2

Produktinformation

Bruttovikt 0.722 Kilogram
Nettovikt 0.706 Kilogram
Volym 3.684 Liter
EAN 5702423163915

 

Anslutning invändig/utvändig Invändig
Anslutning, standard ISO 228-1
Anslutningsmaterial Mässing
Anslutningsstorlek [in] 1/2
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 24 antal
Antal vägar 2/2
Application Öppet system
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Differenstryck [bar] [Max] 40 bar
Differentialtryck [bar] [Min] 0.3 bar
Differentialtryck [psi] [Max] 580 psi
Differentialtryck [psi] [Min] 4.35 psi
Drift Servostyrd (membran)
Dysstorlek [mm] 15 mm
Dysstorlek, fraktion [tum] 5/8 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde Enkelflöde
Flödesgrupp 1
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Funktion NO
Förpackningsformat Multipack
Godkännande DNVGL-CG-0339
Husmaterial Mässing
In scope of WEEE Yes
Kv värde [gal/min] 4.6 gal/min
Kv värde [m³/h] 4 m³/h
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Max. Arbetstryck [bar] 40 bar
Max. Arbetstryck [psig] 580 psig
Max. mediaviskositet [cSt] 50 cSt
Max. testtryck [bar] 60 bar
Max. testtryck [psig] 870 psig
Mediarekommendationer Tryckluft
Mediatolerans, kommentarer Luft med/utan mineralolja
Luft med/utan syntetisk olja
Medietemperaturområde [°C] [Max] 60 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 140 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] 14 °F
Omgivningstemp. max 122 °F
Omgivningtemp. max 50 °C
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventil
SCIP ID nr e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Specification nyckel EV224B 15B G 12N NO000
Ställdon B
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum] 0.53 in
Typ EV224B
Typbeteckning EV224B 15
Tätn. mat. NBR
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Öppna/stäng utjämningsmynning Utjämningsdysa, tillval

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality