Magnetventil, EV220B, Funktion: NO, NPT, 1 1/4, 18.000 m³/h, EPDM

032U6547

Mediarekommendationer: Water & Brine, Godkännande: DNVGL-CG-0339; GL; CE; C UL US-LISTADE, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2

Produktinformation

Bruttovikt 2.363 Kilogram
Nettovikt 1.986 Kilogram
Volym 8.124 Liter
EAN 5702423031382

 

Anslutning invändig/utvändig Invändig
Anslutning, standard ANSI/ASME B1.20.1
Anslutningsmaterial Mässing
Anslutningsstorlek [in] 1 1/4
Anslutningstyp NPT
Antal per förpackningsformat 1 antal
Antal vägar 2/2
Application Öppet system
Beräkn. stängningstid, vatten [ms] 2500 ms
Beräkn. öppningstid, vatten [ms] 1000 ms
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn EV220B 15 - 50
Differenstryck [bar] [Max] 9.791 bar
Differentialtryck [bar] [Min] 0.3 bar
Differentialtryck [psi] [Max] 142 psi
Differentialtryck [psi] [Min] 4.351 psi
Drift Servostyrd (membran)
Dysstorlek [mm] 32 mm
Dysstorlek, fraktion [tum] 1 1/4 in
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
Funktion NO
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande C UL US-LISTADE
CE
DNVGL-CG-0339
GL
UKCA
cURus recognized
Husmaterial Mässing
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv värde [gal/min] 20.8 gal/min
Kv värde [m³/h] 18 m³/h
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Max. Arbetstryck [bar] 12.4 bar
Max. Arbetstryck [psig] 180 psig
Max. mediaviskositet [cSt] 50 cSt
Max. testtryck [bar] 20 bar
Max. testtryck [psig] 290 psig
Mediarekommendationer Water & Brine
Mediatolerans, kommentarer Neutralt medium
Ånga max. 4 bar
Temperatur: Beroende av spole
Medietemperaturområde [°C] [Max] 120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 248 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] 14 °F
Omgivningstemp. max 122 °F
Omgivningtemp. max 50 °C
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventil
Produkttillbehör Magnetventil, tillbehör
SCIP ID nr e1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Specification nyckel EV220B 32B N 114E NO000
Ställdon B
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum] 0.53 in
Typ EV220B
Typbeteckning EV220B 32
Tätn. mat. EPDM
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Öppna/stäng utjämningsmynning Utjämningsdysa, tillval

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality