Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, NPT, 1/2, 4.000 m³/h, EPDM

032U6532

Mediarekommendationer: Water & Brine, Godkännande: DNVGL-CG-0339; GL; C UL US-LISTADE, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2

Produktinformation

Bruttovikt 0.75 Kilogram
Nettovikt 0.72 Kilogram
Volym 0.93 Liter
EAN 5702423031733

 

Anslutning invändig/utvändig Invändig
Anslutning, standard ANSI/ASME B1.20.1
Anslutningsmaterial Mässing
Anslutningsstorlek [in] 1/2
Anslutningstyp NPT
Antal per förpackningsformat 24 antal
Antal vägar 2/2
Application Öppet system
Beräkn. stängningstid, vatten [ms] 350 ms
Beräkn. öppningstid, vatten [ms] 40 ms
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn EV220B 15 - 50
Differenstryck [bar] [Max] 9.791 bar
Differentialtryck [bar] [Min] 0.3 bar
Differentialtryck [psi] [Max] 142 psi
Differentialtryck [psi] [Min] 4.351 psi
Drift Servostyrd (membran)
Dysstorlek [mm] 15 mm
Dysstorlek, fraktion [tum] 5/8 in
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
Funktion NC
Förpackningsformat Multipack
Godkännande C UL US-LISTADE
DNVGL-CG-0339
GL
cURus recognized
Husmaterial Mässing
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv värde [gal/min] 4.6 gal/min
Kv värde [m³/h] 4 m³/h
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Max. Arbetstryck [bar] 15.5 bar
Max. Arbetstryck [psig] 225 psig
Max. mediaviskositet [cSt] 50 cSt
Max. testtryck [bar] 20 bar
Max. testtryck [psig] 290 psig
Mediarekommendationer Water & Brine
Mediatolerans, kommentarer Neutralt medium
Ånga max. 4 bar
Temperatur: Beroende av spole
Medietemperaturområde [°C] [Max] 120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 248 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] 14 °F
Omgivningstemp. max 122 °F
Omgivningtemp. max 50 °C
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventil
Produkttillbehör Magnetventil, tillbehör
SCIP ID nr b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Specification nyckel EV220B 15B N 12E NC000
Ställdon B
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum] 0.53 in
Typ EV220B
Typbeteckning EV220B 15
Tätn. mat. EPDM
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Öppna/stäng utjämningsmynning Utjämningsdysa, tillval

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality