Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, NPT, 3/4, 6.000 m³/h, EPDM

032U6523

Mediarekommendationer: Water & Brine, Godkännande: C UL US-LISTADE, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2

Produktinformation

Bruttovikt 0.71 Kilogram
Nettovikt 0.656 Kilogram
Volym 0.906 Liter
EAN 5702423031481

 

Anslutning invändig/utvändig Invändig
Anslutning, standard ANSI/ASME B1.20.1
Anslutningsmaterial Mässing
Anslutningsstorlek [in] 3/4
Anslutningstyp NPT
Antal per förpackningsformat 24 antal
Antal vägar 2/2
Application Öppet system
Beräkn. stängningstid, vatten [ms] 500 ms
Beräkn. öppningstid, vatten [ms] 200 ms
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn EV220B 6 - 22
Differenstryck [bar] [Max] 9.971 bar
Differentialtryck [bar] [Min] 0.3 bar
Differentialtryck [psi] [Max] 142 psi
Differentialtryck [psi] [Min] 4.351 psi
Drift Servostyrd (membran)
Dysstorlek [mm] 18 mm
Dysstorlek, fraktion [tum] 3/4 in
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
Funktion NC
Förpackningsformat Multipack
Godkännande C UL US-LISTADE
cURus recognized
Husmaterial Mässing
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv värde [gal/min] 6.95 gal/min
Kv värde [m³/h] 6 m³/h
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Max. Arbetstryck [bar] 9.8 bar
Max. Arbetstryck [psig] 142 psig
Max. mediaviskositet [cSt] 50 cSt
Max. testtryck [bar] 16 bar
Max. testtryck [psig] 232 psig
Mediarekommendationer Water & Brine
Mediatolerans, kommentarer Neutralt medium
Ånga max. 4 bar
Temperatur: Beroende av spole
Medietemperaturområde [°C] [Max] 100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] 0 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 212 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] 32 °F
Omgivningstemp. max 122 °F
Omgivningtemp. max 50 °C
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventil
Produkttillbehör Magnetventil, tillbehör
SCIP ID nr f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Specification nyckel EV220B 18B N 34E NC000
Ställdon B
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum] 0.53 in
Typ EV220B
Typbeteckning EV220B 18
Tätn. mat. EPDM