Anslutning invändig/utvändig |
Invändig |
Anslutning, standard |
ISO 228-1 |
Anslutningsmaterial |
Mässing |
Anslutningsstorlek [in] |
1 |
Anslutningstyp |
G |
Antal per förpackningsformat |
12 antal |
Antal vägar |
2/2 |
Application |
Öppet system |
Beräkn. stängningstid, vatten [ms] |
500 ms |
Beräkn. öppningstid, vatten [ms] |
200 ms |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Delprogramnamn |
EV220B 6 - 22 |
Differenstryck [bar] [Max] |
10 bar |
Differentialtryck [bar] [Min] |
0.3 bar |
Differentialtryck [psi] [Max] |
145 psi |
Differentialtryck [psi] [Min] |
4.35 psi |
Drift |
Servostyrd (membran) |
Dysstorlek [mm] |
22 mm |
Dysstorlek, fraktion [tum] |
7/8 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrisk anslutning |
Flatkontakt DIN 43650-A |
Energiförbrukning [W] DC |
16 W |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Flöde |
Enkelflöde |
Flödesgrupp |
1 |
Flödesriktning indikator |
Präglad 1-vägspil |
Funktion |
NC |
Förpackningsformat |
Multipack |
Godkännande |
CE UKCA |
Husmaterial |
Mässing |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapslingsgrad IP |
IP65 |
Kv värde [gal/min] |
6.95 gal/min |
Kv värde [m³/h] |
6 m³/h |
Manövreringsanordning [mm] |
13.5 mm |
Matningsspänning [V] DC |
24 V |
Max. Arbetstryck [bar] |
10 bar |
Max. Arbetstryck [psig] |
145 psig |
Max. mediaviskositet [cSt] |
50 cSt |
Max. testtryck [bar] |
15 bar |
Max. testtryck [psig] |
217.5 psig |
Mediarekommendationer |
Water,Brine,Oil,Air |
Mediatolerans, kommentarer |
Neutralt medium Vatten vid max. 60 °C/140 °F |
Medietemperaturområde [°C] [Max] |
90 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min] |
-10 °C |
Medietemperaturområde [°F] [Max] |
194 °F |
Medietemperaturområde [°F] [Min] |
14 °F |
Omgivningstemp. max |
176 °F |
Omgivningtemp. max |
80 °C |
Product Name Description |
Magnetventil |
Produktgrupp |
Solenoid valves |
Produkttillbehör |
Magnetventilspole, tillbehör Magnetventil, tillbehör |
SCIP ID nr |
f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Servicerbar |
Magnetventil, reservdelar |
Specification nyckel |
EV220B 22B G 1N NC000 BB024DS |
Spole option |
Clip-on |
Spole typ |
BB |
Ställdon |
B |
Ställdonsstorlek |
13.5 mm |
Ställdonsstorlek [tum] |
0.53 in |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Typ |
EV220B |
Typbeteckning |
EV220B 22 |
Tätn. mat. |
NBR |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |