Anslutning invändig/utvändig |
Invändig |
Anslutning, standard |
ISO 228-1 |
Anslutningsmaterial |
Mässing |
Anslutningsstorlek [in] |
1 |
Anslutningstyp |
G |
Antal per förpackningsformat |
12 antal |
Antal vägar |
2/2 |
Application |
Öppet system |
Beräkn. öppningstid, vatten [ms] |
300 ms |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Delprogramnamn |
EV220B 15 - 50 |
Differenstryck [bar] [Max] |
16 bar |
Differentialtryck [bar] [Min] |
0.3 bar |
Differentialtryck [psi] [Max] |
232 psi |
Differentialtryck [psi] [Min] |
4.35 psi |
Drift |
Servostyrd (membran) |
Dysstorlek [mm] |
25 mm |
Dysstorlek, fraktion [tum] |
1 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrisk anslutning |
Flatkontakt DIN 43650-A |
Energiförbrukning [W] 50 Hz |
12 W |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Flöde |
Enkelflöde |
Flödesgrupp |
1 |
Flödesriktning indikator |
Präglad 1-vägspil |
Frekvens [Hz] |
50 Hz |
Funktion |
NC |
Förpackningsformat |
Multipack |
Godkännande |
CE DNVGL-CG-0339 GL PZH UKCA |
Husmaterial |
Mässing |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapslingsgrad IP |
IP65 |
Kv värde [gal/min] |
12.7 gal/min |
Kv värde [m³/h] |
11 m³/h |
Manövreringsanordning [mm] |
13.5 mm |
Matningsspänning [V] AC |
230 V |
Max. Arbetstryck [bar] |
16 bar |
Max. Arbetstryck [psig] |
232 psig |
Max. mediaviskositet [cSt] |
50 cSt |
Max. testtryck [bar] |
24 bar |
Max. testtryck [psig] |
348 psig |
Mediarekommendationer |
Water & Brine |
Mediatolerans, kommentarer |
Neutralt medium Ånga max. 4 bar Temperatur: Beroende av spole |
Medietemperaturområde [°C] [Max] |
120 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min] |
-30 °C |
Medietemperaturområde [°F] [Max] |
248 °F |
Medietemperaturområde [°F] [Min] |
-22 °F |
Omgivningstemp. max |
176 °F |
Omgivningtemp. max |
80 °C |
Product Name Description |
Magnetventil |
Produktgrupp |
Solenoid valves |
Produkttillbehör |
Magnetventilspole, tillbehör Magnetventil, tillbehör |
SCIP ID nr |
b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Servicerbar |
Magnetventil, reservdelar |
Specification nyckel |
EV220B 25B G 1E NC000 BB230A |
Spole typ |
BB |
Strömförsörjning 50 Hz, Max [V] |
230 V |
Strömförsörjning 50 Hz, Min [V] |
220 V |
Ställdon |
B |
Ställdonsstorlek |
13.5 mm |
Ställdonsstorlek [tum] |
0.53 in |
Typ |
EV220B |
Typbeteckning |
EV220B 25 |
Tätn. mat. |
EPDM |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Öppna/stäng utjämningsmynning |
Utjämningsdysa, tillval |