Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 3/4, 8.000 m³/h, NBR

032U453002

E-nummer: 3899751,  RSK: 4894291

Mediarekommendationer: Water,Brine,Oil,Air, Godkännande: DNVGL-CG-0339; CE, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2

Det finns en nyare förbättrad version av denna produkt som Danfoss rekommenderar att du undersöker.
Replacement

Produktinformation

Bruttovikt 1.222 Kilogram
Nettovikt 1.16 Kilogram
Volym 0.892 Liter
EAN 5702423198498

 

Anslutning invändig/utvändig Invändig
Anslutning, standard ISO 228-1
Anslutningsmaterial Mässing
Anslutningsstorlek [in] 3/4
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 12 antal
Antal vägar 2/2
Application Öppet system
Beräkn. öppningstid, vatten [ms] 40 ms
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn EV220B 15 - 50
Differenstryck [bar] [Max] 16 bar
Differentialtryck [bar] [Min] 0.3 bar
Differentialtryck [psi] [Max] 232 psi
Differentialtryck [psi] [Min] 4.35 psi
Drift Servostyrd (membran)
Dysstorlek [mm] 20 mm
Dysstorlek, fraktion [tum] 3/4 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrisk anslutning Flatkontakt DIN 43650-A
Energiförbrukning [W] DC 16 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde Enkelflöde
Flödesgrupp 1
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Funktion NC
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
DNVGL-CG-0339
UKCA
Husmaterial Mässing
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP65
Kv värde [gal/min] 9.25 gal/min
Kv värde [m³/h] 8 m³/h
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Matningsspänning [V] DC 24 V
Max. Arbetstryck [bar] 16 bar
Max. Arbetstryck [psig] 232 psig
Max. mediaviskositet [cSt] 50 cSt
Max. testtryck [bar] 24 bar
Max. testtryck [psig] 348 psig
Mediarekommendationer Water,Brine,Oil,Air
Mediatolerans, kommentarer Neutralt medium
Medietemperaturområde [°C] [Max] 90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 194 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] 14 °F
Omgivningstemp. max 176 °F
Omgivningtemp. max 80 °C
Product Name Description Magnetventil
Produktgrupp Solenoid valves
Produkttillbehör Magnetventilspole, tillbehör
Magnetventil, tillbehör
SCIP ID nr b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Specification nyckel EV220B 20B G 34N NC000 BB024DS
Spole option Clip-on
Spole typ BB
Ställdon B
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum] 0.53 in
Supply voltage [V] DC 24 V
Typ EV220B
Typbeteckning EV220B 20
Tätn. mat. NBR
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Öppna/stäng utjämningsmynning Utjämningsdysa, tillval

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality