Magnetventil, EV210B, Funktion: NO, G, 1/4, 0.150 m³/h, EPDM

032U3636

Mediarekommendationer: Water & Brine, Godkännande: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Husmaterial: Mässing, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 2/2

Produktinformation

Bruttovikt 0.17 Kilogram
Nettovikt 0.157 Kilogram
Volym 0.253 Liter
EAN 5702423179473

 

Anslutning invändig/utvändig Invändig
Anslutning, standard ISO 228-1
Anslutningsmaterial Mässing
Anslutningsstorlek [in] 1/4
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 20 antal
Antal vägar 2/2
Application Stängt och dräneringssystem
Beräkn. stängningstid, vatten [ms] 20 ms
Beräkn. öppningstid, vatten [ms] 20 ms
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn EV210B
Differenstryck [bar] [Max] 12 bar
Differentialtryck [bar] [Min] 0 bar
Differentialtryck [psi] [Max] 174 psi
Differentialtryck [psi] [Min] 0 psi
Drift Direktverkande
Dysstorlek [mm] 2 mm
Dysstorlek, fraktion [tum] 5/64 in
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
Funktion NO
Förpackningsformat Multipack
Godkännande DNVGL-CG-0339
GL
PZH
Husmaterial Mässing
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv värde [gal/min] 0.17 gal/min
Kv värde [m³/h] 0.15 m³/h
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Max. Arbetstryck [bar] 35 bar
Max. Arbetstryck [psig] 508 psig
Max. mediaviskositet [cSt] 50 cSt
Max. testtryck [bar] 52.5 bar
Max. testtryck [psig] 761 psig
Mediarekommendationer Water & Brine
Mediatolerans, kommentarer 140 °C/3,6 bar lågtrycksånga
Neutralt medium
Medietemperaturområde [°C] [Max] 120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 248 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -22 °F
Omgivningstemp. max 176 °F
Omgivningtemp. max 80 °C
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventil
Produkttillbehör Magnetventil, tillbehör
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Specification nyckel EV210B 2B G 14E NO000
Ställdon B
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum] 0.53 in
Typ EV210B
Typbeteckning EV210B 2
Tätn. mat. EPDM