Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 3/4, 4.500 m³/h, EPDM

032U3621

Mediarekommendationer: Water & Brine, Husmaterial: DZR-mässing, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 2/2

Produktinformation

Bruttovikt 0.868 Kilogram
Nettovikt 0.806 Kilogram
Volym 1.276 Liter
EAN 5702423179374

 

Anslutning invändig/utvändig Invändig
Anslutning, standard ISO 228-1
Anslutningsmaterial DZR-mässing
Anslutningsstorlek [in] 3/4
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 12 antal
Antal vägar 2/2
Application Stängt och dräneringssystem
Beräkn. stängningstid, vatten [ms] 50 ms
Beräkn. öppningstid, vatten [ms] 40 ms
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn EV210B
Differenstryck [bar] [Max] 0.4 bar
Differentialtryck [bar] [Min] 0 bar
Differentialtryck [psi] [Max] 6 psi
Differentialtryck [psi] [Min] 0 psi
Drift Direktverkande
Dysstorlek [mm] 20 mm
Dysstorlek, fraktion [tum] 3/4 in
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
Funktion NC
Förpackningsformat Multipack
Husmaterial DZR-mässing
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv värde [gal/min] 5.2 gal/min
Kv värde [m³/h] 4.5 m³/h
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Max. Arbetstryck [bar] 0.4 bar
Max. Arbetstryck [psig] 6 psig
Max. mediaviskositet [cSt] 50 cSt
Max. testtryck [bar] 16 bar
Max. testtryck [psig] 232 psig
Mediarekommendationer Water & Brine
Mediatolerans, kommentarer Relativt aggressivt material
Medietemperaturområde [°C] [Max] 120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 248 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -22 °F
Omgivningstemp. max 176 °F
Omgivningtemp. max 80 °C
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventil
Produkttillbehör Magnetventil, tillbehör
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Specification nyckel EV210B 20BD G 34E NC000
Ställdon B
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum] 0.53 in
Typ EV210B
Typbeteckning EV210B 20
Tätn. mat. EPDM