Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/2, 2.850 m³/h, EPDM

032U3619

Mediarekommendationer: Water & Brine, Husmaterial: DZR-mässing, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 2/2

Produktinformation

Bruttovikt 0.58 Kilogram
Nettovikt 0.526 Kilogram
Volym 0.553 Liter
EAN 5702423179350

 

Anslutning invändig/utvändig Invändig
Anslutning, standard ISO 228-1
Anslutningsmaterial DZR-mässing
Anslutningsstorlek [in] 1/2
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 24 antal
Antal vägar 2/2
Application Stängt och dräneringssystem
Beräkn. stängningstid, vatten [ms] 50 ms
Beräkn. öppningstid, vatten [ms] 30 ms
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn EV210B
Differenstryck [bar] [Max] 0.45 bar
Differentialtryck [bar] [Min] 0 bar
Differentialtryck [psi] [Max] 7 psi
Differentialtryck [psi] [Min] 0 psi
Drift Direktverkande
Dysstorlek [mm] 15 mm
Dysstorlek, fraktion [tum] 5/8 in
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
Funktion NC
Förpackningsformat Multipack
Husmaterial DZR-mässing
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv värde [gal/min] 3.3 gal/min
Kv värde [m³/h] 2.85 m³/h
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Max. Arbetstryck [bar] 0.5 bar
Max. Arbetstryck [psig] 7 psig
Max. mediaviskositet [cSt] 50 cSt
Max. testtryck [bar] 16 bar
Max. testtryck [psig] 232 psig
Mediarekommendationer Water & Brine
Mediatolerans, kommentarer Relativt aggressivt material
Medietemperaturområde [°C] [Max] 120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 248 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -22 °F
Omgivningstemp. max 176 °F
Omgivningtemp. max 80 °C
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventil
Produkttillbehör Magnetventil, tillbehör
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Specification nyckel EV210B 15BD G 12E NC000
Ställdon B
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum] 0.53 in
Typ EV210B
Typbeteckning EV210B 15
Tätn. mat. EPDM