Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.550 m³/h, EPDM

032U3600

Mediarekommendationer: Water & Brine, Husmaterial: Eco-mässing, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 2/2

Produktinformation

Bruttovikt 0.222 Kilogram
Nettovikt 0.205 Kilogram
Volym 0.253 Liter
EAN 5702423179022

 

Anslutning invändig/utvändig Invändig
Anslutning, standard ISO 228-1
Anslutningsmaterial Eco-mässing
Anslutningsstorlek [in] 1/4
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 20 antal
Antal vägar 2/2
Application Stängt och dräneringssystem
Beräkn. stängningstid, vatten [ms] 20 ms
Beräkn. öppningstid, vatten [ms] 20 ms
China RoHS compliance Yes
Delprogramnamn EV210B
Differenstryck [bar] [Max] 13 bar
Differentialtryck [bar] [Min] 0 bar
Differentialtryck [psi] [Max] 189 psi
Differentialtryck [psi] [Min] 0 psi
Drift Direktverkande
Dysstorlek [mm] 4.5 mm
Dysstorlek, fraktion [tum] 3/16 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
Flöde Enkelflöde
Flödesgrupp 1
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Funktion NC
Förpackningsformat Multipack
Husmaterial Eco-mässing
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv värde [gal/min] 0.64 gal/min
Kv värde [m³/h] 0.55 m³/h
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Max. Arbetstryck [bar] 13 bar
Max. Arbetstryck [psig] 189 psig
Max. mediaviskositet [cSt] 50 cSt
Max. testtryck [bar] 19.5 bar
Max. testtryck [psig] 283 psig
Mediarekommendationer Water & Brine
Mediatolerans, kommentarer 140 °C/3,6 bar lågtrycksånga
Neutralt medium
Medietemperaturområde [°C] [Max] 120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 248 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -22 °F
Omgivningstemp. max 176 °F
Omgivningtemp. max 80 °C
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventil
Produkttillbehör Magnetventil, tillbehör
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Specification nyckel EV210B 4.5 G 14E NC000
Ställdon B
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum] 0.53 in
Typ EV210B
Typbeteckning EV210B 4.5
Tätn. mat. EPDM
UK RoHS compliance Yes

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality