Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 3/8, 1.500 m³/h, NBR

032U151802

E-nummer: 3899742,  RSK: 4894282

Mediarekommendationer: Water,Brine,Oil,Air, Godkännande: DNVGL-CG-0339; CE; UKCA, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2

Det finns en nyare förbättrad version av denna produkt som Danfoss rekommenderar att du undersöker.
Replacement

Produktinformation

Bruttovikt 0.699 Kilogram
Nettovikt 0.637 Kilogram
Volym 3.684 Liter
EAN 5702423198467

 

Anslutning invändig/utvändig Invändig
Anslutning, standard ISO 228-1
Anslutningsmaterial Mässing
Anslutningsstorlek [in] 3/8
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 12 antal
Antal vägar 2/2
Application Öppet system
Beräkn. stängningstid, vatten [ms] 300 ms
Beräkn. öppningstid, vatten [ms] 50 ms
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn EV220B 6 - 22
Differenstryck [bar] [Max] 20 bar
Differentialtryck [bar] [Min] 0.1 bar
Differentialtryck [psi] [Max] 290 psi
Differentialtryck [psi] [Min] 1.45 psi
Drift Servostyrd (membran)
Dysstorlek [mm] 10 mm
Dysstorlek, fraktion [tum] 3/8 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrisk anslutning Flatkontakt DIN 43650-A
Energiförbrukning [W] DC 16 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde Enkelflöde
Flödesgrupp 1
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Funktion NC
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
DNVGL-CG-0339
UKCA
Husmaterial Mässing
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP65
Kv värde [gal/min] 1.75 gal/min
Kv värde [m³/h] 1.5 m³/h
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Matningsspänning [V] DC 24 V
Max. Arbetstryck [bar] 20 bar
Max. Arbetstryck [psig] 290 psig
Max. mediaviskositet [cSt] 50 cSt
Max. testtryck [bar] 30 bar
Max. testtryck [psig] 435 psig
Mediarekommendationer Water,Brine,Oil,Air
Mediatolerans, kommentarer Neutralt medium
Medietemperaturområde [°C] [Max] 90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 194 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] 14 °F
Omgivningstemp. max 176 °F
Omgivningtemp. max 80 °C
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventil
Produkttillbehör Magnetventilspole, tillbehör
Magnetventil, tillbehör
SCIP ID nr f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
SCIP-dokumentproduktnamn EV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Specification nyckel EV220B 10B G 38N NC000 BB024DS
Spole option Clip-on
Spole typ BB
Ställdon B
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum] 0.53 in
Supply voltage [V] DC 24 V
Typ EV220B
Typbeteckning EV220B 10
Tätn. mat. NBR
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality