Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.300 m³/h, FKM

032U147031

Mediarekommendationer: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkännande: DNVGL-CG-0339; CE, Husmaterial: Mässing, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 2/2

Produktinformation

Bruttovikt 0.53 Kilogram
Nettovikt 0.472 Kilogram
Volym 0.966 Liter
EAN 5702423186518

 

Anslutning invändig/utvändig Invändig
Anslutning, standard ISO 228-1
Anslutningsmaterial Mässing
Anslutningsstorlek [in] 1/4
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 12 antal
Antal vägar 2/2
Application Stängt och dräneringssystem
Beräkn. stängningstid, vatten [ms] 20 ms
Beräkn. öppningstid, vatten [ms] 20 ms
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn EV210B
Differenstryck [bar] [Max] 20 bar
Differentialtryck [bar] [Min] 0 bar
Differentialtryck [psi] [Max] 290 psi
Differentialtryck [psi] [Min] 0 psi
Drift Direktverkande
Dysstorlek [mm] 3 mm
Dysstorlek, fraktion [tum] 1/8 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrisk anslutning Flatkontakt DIN 43650-A
Energiförbrukning [W] 50 Hz 11 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde Enkelflöde
Flödesgrupp 1
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Frekvens [Hz] 50 Hz
Funktion NC
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
DNVGL-CG-0339
UKCA
Husmaterial Mässing
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP65
Kv värde [gal/min] 0.35 gal/min
Kv värde [m³/h] 0.3 m³/h
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Matningsspänning [V] AC 230 V
Max. Arbetstryck [bar] 20 bar
Max. Arbetstryck [psig] 290 psig
Max. mediaviskositet [cSt] 50 cSt
Max. testtryck [bar] 30 bar
Max. testtryck [psig] 435 psig
Mediarekommendationer Oil,Comp.Air,Vacuum
Mediatolerans, kommentarer Neutralt medium
Medietemperaturområde [°C] [Max] 100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 212 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] 14 °F
Omgivningstemp. max 176 °F
Omgivningtemp. max 80 °C
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventil
Produkttillbehör Magnetventilspole, tillbehör
Magnetventil, tillbehör
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Specification nyckel EV210B 3B G 14F NC000 BB230AS
Spole option Clip-on
Spole typ BB
Strömförsörjning 50 Hz, Max [V] 230 V
Ställdon B
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum] 0.53 in
Typ EV210B
Typbeteckning EV210B 3
Tätn. mat. FKM