Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1, 6.000 m³/h, EPDM

032U1263

Mediarekommendationer: Water & Brine, Godkännande: PZH, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2

Produktinformation

Bruttovikt 0.98 Kilogram
Nettovikt 0.898 Kilogram
Volym 1.295 Liter
EAN 5702423017751

 

Anslutning invändig/utvändig Invändig
Anslutning, standard ISO 228-1
Anslutningsmaterial Mässing
Anslutningsstorlek [in] 1
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 12 antal
Antal vägar 2/2
Application Öppet system
Beräkn. stängningstid, vatten [ms] 500 ms
Beräkn. öppningstid, vatten [ms] 200 ms
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn EV220B 6 - 22
Differenstryck [bar] [Max] 10 bar
Differentialtryck [bar] [Min] 0.3 bar
Differentialtryck [psi] [Max] 145 psi
Differentialtryck [psi] [Min] 4.35 psi
Drift Servostyrd (membran)
Dysstorlek [mm] 22 mm
Dysstorlek, fraktion [tum] 7/8 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde Enkelflöde
Flödesgrupp 1
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Funktion NC
Förpackningsformat Multipack
Godkännande PZH
Husmaterial Mässing
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv värde [gal/min] 6.95 gal/min
Kv värde [m³/h] 6 m³/h
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Max. Arbetstryck [bar] 10 bar
Max. Arbetstryck [psig] 145 psig
Max. mediaviskositet [cSt] 50 cSt
Max. testtryck [bar] 15 bar
Max. testtryck [psig] 217.5 psig
Mediarekommendationer Water & Brine
Mediatolerans, kommentarer Neutralt medium
Ånga max. 4 bar
Temperatur: Beroende av spole
Medietemperaturområde [°C] [Max] 100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 212 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -22 °F
Omgivningstemp. max 176 °F
Omgivningtemp. max 80 °C
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventil
Produkttillbehör Magnetventil, tillbehör
SCIP ID nr f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
SCIP-dokumentproduktnamn EV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Specification nyckel EV220B 22B G 1E NC000
Ställdon B
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum] 0.53 in
Typ EV220B
Typbeteckning EV220B 22
Tätn. mat. EPDM
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality