Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1/2, 1.500 m³/h, FKM

032U1252

Mediarekommendationer: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkännande: DNVGL-CG-0339, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2

Produktinformation

Bruttovikt 0.312 Kilogram
Nettovikt 0.293 Kilogram
Volym 0.251 Liter
EAN 5702423005741

 

Anslutning invändig/utvändig Invändig
Anslutning, standard ISO 228-1
Anslutningsmaterial Mässing
Anslutningsstorlek [in] 1/2
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 20 antal
Antal vägar 2/2
Application Öppet system
Beräkn. stängningstid, vatten [ms] 300 ms
Beräkn. öppningstid, vatten [ms] 50 ms
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn EV220B 6 - 22
Differenstryck [bar] [Max] 20 bar
Differentialtryck [bar] [Min] 0.1 bar
Differentialtryck [psi] [Max] 290 psi
Differentialtryck [psi] [Min] 1.45 psi
Drift Servostyrd (membran)
Dysstorlek [mm] 10 mm
Dysstorlek, fraktion [tum] 3/8 in
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
Funktion NC
Förpackningsformat Multipack
Godkännande DNVGL-CG-0339
Husmaterial Mässing
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv värde [gal/min] 1.75 gal/min
Kv värde [m³/h] 1.5 m³/h
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Max. Arbetstryck [bar] 20 bar
Max. Arbetstryck [psig] 290 psig
Max. mediaviskositet [cSt] 50 cSt
Max. testtryck [bar] 30 bar
Max. testtryck [psig] 435 psig
Mediarekommendationer Oil,Comp.Air,Vacuum
Mediatolerans, kommentarer Neutralt medium
Medietemperaturområde [°C] [Max] 100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] 0 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 212 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] 32 °F
Omgivningstemp. max 176 °F
Omgivningtemp. max 80 °C
Product Name Description Magnetventil
Produktgrupp Solenoid valves
Produkttillbehör Magnetventil, tillbehör
SCIP ID nr f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Specification nyckel EV220B 10B G 12F NC000
Ställdon B
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum] 0.53 in
Typ EV220B
Typbeteckning EV220B 10
Tätn. mat. FKM