Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.300 m³/h, PTFE

032U1219

Mediarekommendationer: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkännande: DNVGL-CG-0339, Husmaterial: Mässing, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 2/2

Produktinformation

Bruttovikt 0.22 Kilogram
Nettovikt 0.205 Kilogram
Volym 0.258 Liter
EAN 5702423006182

 

Anslutning invändig/utvändig Invändig
Anslutning, standard ISO 228-1
Anslutningsmaterial Mässing
Anslutningsstorlek [in] 1/4
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 20 antal
Antal vägar 2/2
Application Stängt och dräneringssystem
Beräkn. stängningstid, vatten [ms] 20 ms
Beräkn. öppningstid, vatten [ms] 20 ms
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn EV210B
Differenstryck [bar] [Max] 30 bar
Differentialtryck [bar] [Min] 0 bar
Differentialtryck [psi] [Max] 435 psi
Differentialtryck [psi] [Min] 0 psi
Drift Direktverkande
Dysstorlek [mm] 3 mm
Dysstorlek, fraktion [tum] 1/8 in
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
Funktion NC
Förpackningsformat Multipack
Godkännande DNVGL-CG-0339
Husmaterial Mässing
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv värde [gal/min] 0.35 gal/min
Kv värde [m³/h] 0.3 m³/h
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Max. Arbetstryck [bar] 30 bar
Max. Arbetstryck [psig] 435 psig
Max. mediaviskositet [cSt] 50 cSt
Max. testtryck [bar] 45 bar
Max. testtryck [psig] 653 psig
Mediarekommendationer Oil,Comp.Air,Vacuum
Mediatolerans, kommentarer Neutralt medium
Medietemperaturområde [°C] [Max] 140 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 284 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] 14 °F
Omgivningstemp. max 176 °F
Omgivningtemp. max 80 °C
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventil
Produkttillbehör Magnetventil, tillbehör
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Specification nyckel EV210B 3B G 14T NC000
Ställdon B
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum] 0.53 in
Typ EV210B
Typbeteckning EV210B 3
Tätn. mat. PTFE