Magnetventil, EVR 25, Lödning, ODF, 1 1/8 in, Funktion: NC

032L2201

Husmaterial: Mässing, Kv värde [m³/h]: 9.800, Förpackningsformat: Singelpack

Produktinformation

Bruttovikt 3.118 Kilogram
Nettovikt 2.692 Kilogram
Volume 11.246 Liter
EAN 5702428942621

 

Antal per förpackningsformat 1 antal
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Delprogramnamn EVR
Dysstorlek [mm] 25 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Flödesgrupp 2
Funktion NC
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Husmaterial Mässing
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingång, storlek [tum] 1 1/8 in
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Kategori Art. 4, par. 3
Kv värde [gal/min] 11.3 gal/min
Kv värde [m³/h] 9.8 m³/h
Köldmedium R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R417A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Manuell drift, tillval Nej
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Max. Arbetstryck [bar] 45.2 bar
Max. Arbetstryck [psig] 655 psig
MaxOPD[bar] 10 W AC 38 bar
MaxOPD[bar] 20 W DC 17 bar
MaxOPD[bar] spole BJ/BX 31 bar
MaxOPD[psi] 10 W AC 550 psi
MaxOPD[psi] 20 W DC 246 psi
MaxOPD[psi] spole BJ/BX 450 psi
Medeltempområde, obs Avfrostning max. 130 °C/265 °F
Medietemperaturområde [°C] [Max] 105 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 221 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
MinODP [bar] 0.2 bar
MinODP [psi] 2.9 psi
MOPD[bar/psi] DEPENDEND SPOLE
Omgivningstemperatur -40 - 80 °C
Product Name Description Magnetventil
Produktgrupp Solenoid valves
Produkttillbehör Magnetventil, tillbehör
Riktning Rak
SCIP ID nr d2e83edf-9926-4553-9f97-cb637e372395
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Smörjmedelskompatibilitet AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Spole Nej
Typ EVR 25
Typbeteckning Magnetventil, givare
UK RoHS compliance Out of scope
UL-godkända köldmedier R125
R134a
R152a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R417A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R600
R600a
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [tum] 1 1/8 in
Ventildrift SERVOKOLV