Magnetventil, EVRC 15, Lödning, ODF, Funktion: NC

032L1255

Husmaterial: Mässing, Kv värde [m³/h]: 2.7, Förpackningsformat: Multipack

Produktinformation

Bruttovikt 0.811 Kilogram
Nettovikt 0.594 Kilogram
Volym 2.926 Liter
EAN 5702428952422

 

Antal per förpackningsformat 6 antal
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv-värde inverterat flöde [gal/min] 2.9 gal/min
Delprogramnamn EVRC
Dysstorlek [mm] 14 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Flödesgrupp 1
2
Funktion NC
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Husmaterial Mässing
Ingång, storlek [mm] 16 mm
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Kategori Art. 4, par. 3
Kv värde [gal/min] 3.1 gal/min
Kv värde [m³/h] 2.7 m³/h
Kv-värde inverterat flöde [m³/h] 2.5 m³/h
Köldmedium R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R507A
R600
R600a
Manuell drift, tillval Nej
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Max. Arbetstryck [bar] 45.2 bar
Max. Arbetstryck [psig] 655 psig
MaxOPD[bar] 10W AC 38 bar
MaxOPD[bar] 20W DC 20 bar
MaxOPD[bar] spole BJ/BX 38 bar
MaxOPD[psi] 10W AC 550 psi
MaxOPD[psi] 20W DC 290 psi
MaxOPD[psi] spole BJ/BX 550 psi
Medeltempområde, obs Avfrostning max. 130°C/265°F
Medietemperaturområde [°C] [Max] 105 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 221 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
MinODP [bar] 0.03 bar
MinODP [psi] 0.44 psi
MOPD[bar/psi] Coil Dependent
MWP [bar] PED-kompatibel 49 bar
Omgivningstemperatur -40 - 80 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 175 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventil
Produkttillbehör Magnetventil, tillbehör
Riktning Rak
SCIP ID nr 95debbe1-872f-4331-8148-b4a92f85f8c0
SCIP-dokumentproduktnamn EVR 10-22
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Smörjmedelskompatibilitet AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Spole Nej
Typ EVRC 15
Typbeteckning Magnetventil, givare
UL evaluated Yes
UL-godkända köldmedier R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [mm] 16 mm
Ventildrift SERVOMEMBRAN
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality