Magnetventil, EVR 15, FLÄNS, Funktion: NC
032L1224
Husmaterial: Mässing, Kv värde [m³/h]: 3.300, Förpackningsformat: Multipack
Husmaterial: Mässing, Kv värde [m³/h]: 3.300, Förpackningsformat: Multipack
Bruttovikt | 0.936 Kilogram |
Nettovikt | 0.86 Kilogram |
Volume | 1.076 Liter |
EAN | 5702428952859 |
Bruttovikt | 0.936 Kilogram |
Nettovikt | 0.86 Kilogram |
Volume | 1.076 Liter |
EAN | 5702428952859 |
Antal per förpackningsformat | 12 antal |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Delprogramnamn | EVR |
Dysstorlek [mm] | 14 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Flödesgrupp | 2 |
Funktion | NC |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
Husmaterial | Mässing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inlopp anslutningstyp | FLÄNS |
Kategori | Art. 4, par. 3 |
Kv värde [gal/min] | 3.8 gal/min |
Kv värde [m³/h] | 3.3 m³/h |
Köldmedium |
R125 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B |
Manuell drift, tillval | Nej |
Manövreringsanordning [mm] | 13.5 mm |
Max. Arbetstryck [bar] | 32 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 460 psig |
MaxOPD[bar] 10 W AC | 38 bar |
MaxOPD[bar] 20 W DC | 20 bar |
MaxOPD[bar] spole BJ/BX | 38 bar |
MaxOPD[psi] 10 W AC | 550 psi |
MaxOPD[psi] 20 W DC | 290 psi |
MaxOPD[psi] spole BJ/BX | 550 psi |
Medietemperaturområde [°C] [Max] | 105 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [Max] | 221 °F |
Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
MinODP [bar] | 0.03 bar |
MinODP [psi] | 0.44 psi |
MOPD[bar/psi] | DEPENDEND SPOLE |
Omgivningstemperatur | -40 - 80 °C |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgrupp | Solenoid valves |
Produkttillbehör |
Flänsar Magnetventil, tillbehör |
Riktning | Rak |
SCIP ID nr | 29cb9379-b48f-46b9-9360-0837e10ce0bf |
SCIP-dokumentproduktnamn | EVR 10-22/EVO 103/EVRC/EVRH 10-20 (NC) |
Servicerbar | Magnetventil, reservdelar |
Smörjmedelskompatibilitet |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Spole | Nej |
Typ | EVR 15 |
Typbeteckning | Magnetventil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkända köldmedier |
R125 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B |
Utlopp anslutningstyp | FLÄNS |
Ventildrift | SERVOMEMBRAN |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Antal per förpackningsformat | 12 antal |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Delprogramnamn | EVR |
Dysstorlek [mm] | 14 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Flödesgrupp | 2 |
Funktion | NC |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
Husmaterial | Mässing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inlopp anslutningstyp | FLÄNS |
Kategori | Art. 4, par. 3 |
Kv värde [gal/min] | 3.8 gal/min |
Kv värde [m³/h] | 3.3 m³/h |
Köldmedium |
R125 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B |
Manuell drift, tillval | Nej |
Manövreringsanordning [mm] | 13.5 mm |
Max. Arbetstryck [bar] | 32 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 460 psig |
MaxOPD[bar] 10 W AC | 38 bar |
MaxOPD[bar] 20 W DC | 20 bar |
MaxOPD[bar] spole BJ/BX | 38 bar |
MaxOPD[psi] 10 W AC | 550 psi |
MaxOPD[psi] 20 W DC | 290 psi |
MaxOPD[psi] spole BJ/BX | 550 psi |
Medietemperaturområde [°C] [Max] | 105 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [Max] | 221 °F |
Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
MinODP [bar] | 0.03 bar |
MinODP [psi] | 0.44 psi |
MOPD[bar/psi] | DEPENDEND SPOLE |
Omgivningstemperatur | -40 - 80 °C |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgrupp | Solenoid valves |
Produkttillbehör |
Flänsar Magnetventil, tillbehör |
Riktning | Rak |
SCIP ID nr | 29cb9379-b48f-46b9-9360-0837e10ce0bf |
SCIP-dokumentproduktnamn | EVR 10-22/EVO 103/EVRC/EVRH 10-20 (NC) |
Servicerbar | Magnetventil, reservdelar |
Smörjmedelskompatibilitet |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Spole | Nej |
Typ | EVR 15 |
Typbeteckning | Magnetventil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkända köldmedier |
R125 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B |
Utlopp anslutningstyp | FLÄNS |
Ventildrift | SERVOMEMBRAN |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |